Caixa de junção, formato: 1RU, grau de proteção: IP20, material: Metal, tipo de conexão: Entrançado, tamanho da caixa: 1, cor: cinza
Caixas de junção para uma transmissão de dados com garantia de futuro
Caixas de junção são sinônimo de uma transmissão de dados em tempo real segura a longo prazo. Com design compacto e uniforme, as caixas de junção proporcionam um generoso espaço interior para a conexão segura de condutores de fibra óptica, tanto para a montagem em trilho de fixação como de 19“.
Caixa de junção, formato: Módulo para fixação em trilho, grau de proteção: IP20, material: Metal, tipo de conexão: Entrançado, cor: cinza, Ethernet
Distribuidor, formato: Módulo para fixação em trilho, grau de proteção: IP20, material: Metal, tipo de conexão: Entrançado, saída de cabo: cima e embaixo, tamanho da caixa: 1, cor: cinza
Distribuidor, formato: Módulo para fixação em trilho, grau de proteção: IP20, material: Metal, tipo de conexão: Entrançado, saída de cabo: cima e embaixo, tamanho da caixa: 1, cor: cinza
Caixa de junção, formato: Módulo para fixação em trilho, grau de proteção: IP20, material: Metal, tipo de conexão: Entrançado, saída de cabo: cima e embaixo, tamanho da caixa: 1, cor: cinza, Ethernet
Distribuidor, formato: Módulo para fixação em trilho, grau de proteção: IP20, material: Metal, tipo de conexão: Entrançado, saída de cabo: cima e embaixo, tamanho da caixa: 1, cor: cinza
Caixa de junção, formato: 1RU, grau de proteção: IP20, material: Metal, tipo de conexão: Entrançado, tamanho da caixa: 1, cor: cinza
Distribuidor, formato: Módulo para fixação em trilho, grau de proteção: IP20, número de polos: 4, material: Metal, tipo de conexão: Conector de encaixe circular M17, saída de cabo: cima e embaixo, tamanho da caixa: 1, cor: cinza, Ethernet
Caixa de junção, formato: 1RU, grau de proteção: IP20, material: Metal, tipo de conexão: Entrançado, tamanho da caixa: 1, cor: cinza
Distribuidor, formato: Módulo para fixação em trilho, grau de proteção: IP20, número de polos: 24, material: Metal, tipo de conexão: Conector de encaixe circular M17, saída de cabo: cima e embaixo, tamanho da caixa: 1, cor: cinza, Ethernet
Suas vantagens
- Máxima segurança contra influências EMC e ESD
- Máxima flexibilidade na instalação graças a várias possibilidades de fixação do adaptador de trilho DIN das variantes DIN Rail
- Confiável mesmo em ambientes adversos graças à faixa de temperatura testada de, no mínimo, -25 a +70 °C
- Tempos de montagem mais curtos em campo graças às variantes pré-montadas para junções por fusão
- Operação frontal intuitiva e layout de quadro de comando claro graças ao design uniforme da Phoenix Contact