Transmitir dados em alta velocidade pensando no futuro com caixas de junção da série FDX 20

Caixas de junção para uma transmissão de dados com garantia de futuro

Caixas de junção são sinônimo de uma transmissão de dados em tempo real segura a longo prazo. Com design compacto e uniforme, as caixas de junção proporcionam um generoso espaço interior para a conexão segura de condutores de fibra óptica, tanto para a montagem em trilho de fixação como de 19“.

Suas vantagens

  • Máxima segurança contra influências EMC e ESD
  • Máxima flexibilidade na instalação graças a várias possibilidades de fixação do adaptador de trilho DIN das variantes DIN Rail
  • Confiável mesmo em ambientes adversos graças à faixa de temperatura testada de, no mínimo, -25 a +70 °C
  • Tempos de montagem mais curtos em campo graças às variantes pré-montadas para junções por fusão
  • Operação frontal intuitiva e layout de quadro de comando claro graças ao design uniforme da Phoenix Contact

Caixas de junção de fibra óptica compactas para trilhos de fixação

Vídeo: Caixas de junção de fibra óptica compactas para trilhos de fixação
Caixas de junção de fibra óptica compactas para trilhos de fixação YouTube
E-Paper Conectores de dados
Resumo do portfólio completo

Nosso portfólio de conectores de dados para todas as interfaces: desde RJ45, passando por USB, HDMI e D-SUB, até conexões coaxiais e de fibra óptica, bem como para a Single Pair Ethernet.

Abrir E-Paper
Produtos p/ cabeamento de condutores de cobre e fibra óptica