Caixa de distribuição de trilho de fixação da série FDX-20 sem Pigtails, equipada com 6x acoplamentos LC-Quad multimodo em plástico. Suporte de junção para proteção de junção retrátil e crimpada disponível em separado, em uma armazenagem de junção patenteada em chapa de aço revestida por pulverização. Entrada de cabos possível através de conexão a parafuso em cima ou embaixo. Caixa de 2 peças, preparada para montagem em trilho de fixação através de adaptador no lado posterior. O adaptador também pode ser montado lateralmente.
Volume de fornecimento:
Caixa para trilho de fixação com armazenagem de junção (montada) integrada, equipada com 6x acoplamentos LC-Quad, 2x suportes de junção, 1x prensa-cabos (M20x1,5)
FOC-FDX20-PP-LCQ6-MM
-
Distribuidor
1019705
Distribuidor, formato: Módulo para fixação em trilho, grau de proteção: IP20, material: Metal, tipo de conexão: Entrançado, saída de cabo: cima e embaixo, tamanho da caixa: 1, cor: cinza
Este produto necessita de outros produtos para a operação.
Acessórios requeridos
Detalhes do produto
Nota de encomenda: | Os pigtails do fio têm de ser adquiridos em separado |
Tipo de produto | Caixa de distribuição de rede |
Tipo de caixa | Adaptador para trilho de fixação |
Série | FDX 20 series |
Formato | Módulo para fixação em trilho |
Face de encaixe | LC-Duplex |
Quantidade de saídas de cabos | 2 |
Quantidade de pontos modulares | 12 |
Número de pontos de encaixe | 24 |
Tipo de conexão | M20 x 1,5 |
Tampa de proteção | sim |
Saída de cabo | cima e embaixo |
Meio de transmissão | Condutor de fibra óptica |
Tecnologia de conexão | |
Tipo de conexão | Entrançado |
Largura | 40 mm |
Altura | 130 mm |
Profundidade | 115 mm |
Caixa | |
Largura da tomada | 40 mm |
Valores característicos mecânicos | |
Diâmetro do casquilho | 1,25 mm |
Cor | cinza |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
Material de casquilho | Zircônia-cerâmica |
Material caixa | Metal |
Material superfície da caixa | revestido com pó, cinza |
Tipo de cabo | Fibra de vidro |
Diâmetro externo de linha | 6 mm ... 12 mm |
Diâmetro externo de linha | 6 mm ... 12 mm |
Diâmetro de condutor inclusive isolação | 900 µm |
Resistência ao óleo | não |
Anti-inflamabilidade | sim |
Condutor de fibra óptica | |
Fibra | GOF |
Tipo de fibra | Fibra de vidro multimodo |
Meio de transmissão | Condutor de fibra óptica |
Dados mecânicos | |
Tipo de conexão | M20 x 1,5 |
Ciclos de encaixe | ≥ 500 |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP20 (conforme IEC 60529) |
IP20 | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 85 °C (Categoria OPhd+) |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C |
Temperatura ambiente (montagem) | 0 °C ... 50 °C |
Resistência ao óleo | não |
Anti-inflamabilidade | sim |
Resistência ao óleo | não |
Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
Instrução de montagem | Possível reconexão flexível do adaptador para trilho de fixação |
Código | 1019705 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Chave comercial | ABNG |
Chave de produto | ABNGAB |
GTIN | 4055626701080 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 670 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 589,086 g |
País de origem | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170113 |
ECLASS-15.0 | 19170113 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001130 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43223300 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/1 - Cabo de junção de fibra óptica 1115633
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Cabo de fibra óptica 1115588
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Cabo de junção de fibra óptica 1115607
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/1 - Cabo de junção de fibra óptica 1115625
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Cabo de junção de fibra óptica 1115601
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/1 - Cabo de junção de fibra óptica 1146497
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM1:D01/1 - Cabo de junção de fibra óptica 1146498
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM1:D01/1 - Cabo de junção de fibra óptica 1146499
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM3:D01/1 - Cabo de junção de fibra óptica 1185480
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM3:D01/1 - Cabo de junção de fibra óptica 1185473
-
FOC-PT9:LC-OM1/2.5 - Cabo de fibra óptica 1250833
-
FOC-PT9:LC-OM2/2.5 - Cabo com condutor de fibra óptica 1208101
-
FOC-PT9:LC-OM3/2.5 - Cabo de fibra óptica 1208103
-
FOC-PT9:LC-OM4/2.5 - Cabo de fibra óptica 1208104
-
FOC-OE-OE-GMB-U-OM4-24/... - Cabo com condutor de fibra óptica 1286208
-
FOC-OE-OE-GL-U-OM4-24/... - Cabo com condutor de fibra óptica 1286211
-
FOC-OE-OE-GL-U-OM3-24/... - Cabo com condutor de fibra óptica 1286214
-
FOC-OE-OE-GL-U-OM2-24/... - Cabo com condutor de fibra óptica 1286215
-
FOC-OE-OE-GL-U-OM1-24/... - Cabo com condutor de fibra óptica 1286217
-
FOC-LC:A-LC:A-GZ03/... - Cabo de junção de fibra óptica 1405690
-
FOC-LC:A-LC:A-GZ02/... - Cabo de junção de fibra óptica 1405689
-
FOC-LC:A-LC:A-GZ01/... - Cabo de junção de fibra óptica 1405688
-
FOC-LC:A-LC:A-GZ04/... - Cabo de junção de fibra óptica 1413788
-
FOC-TOOL-FERRULECLEANER-1.25 - Acessório LWL (conector de fibra óptica) 1407032
-
FOC-TOOL-STICKCLEANER-1.25 - Acessório LWL (conector de fibra óptica) 1407000
-
A-INSP-M20-68N-P-LG - Bujão roscado 1424519
-
WP-CN PA M20 - Contraporca 3241134
-
SF-PH 1-80 - Chave de fenda 1212559
-
SF-SL 1,0X5,5-150 - Chave de fenda 1212552
-
E/NS 35 N - Poste 0800886
-
NBC-PP-G1PGY - Adaptador para trilho de fixação 1041740
-
FL DIN RA - Adaptador para trilho de fixação 2891053
-
G-INS-M20-S68N-PNES-GY - Prensa-cabos 1411125
-
TML (104X10)R - Tiras de identificação 0801835
-
TML (EX9,5)R TR - Tiras de identificação 0816634
-
EMLS (70X32)R SR - Etiqueta de segurança com autocolante especial 0800346
-
EML-HA (76X51)R - Etiqueta para superfícies rugosas 0830609
-
PML-W100 (25X25)R - Placa de aviso 0830429
-
LS-EMLP (60X15) WH - Identificador de equipamentos 0831696
-
WML-RFID/HF 14 (25X19)R - Identificador de cabos 0803386
Suas vantagens
Operação frontal intuitiva e layout de quadro de comando claro graças ao design uniforme
Montagem em trilho de fixação flexível possível em seis sentidos de posicionamento
Adequado para a indústria
Tempo de montagem reduzido graças a Plug and Play
Definição das conexões em linha reta em um link
Conexão de dados segura a longo prazo graças aos componentes sujeitos a testes abrangentes
Montagem de encaixe sobre trilhos de fixação NS 35/7,5 ou NS 35/15, disponíveis no mercado
Taxa de transmissão de até 1000 MBit/s
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP