FOC-OE-OE-GMB-U-OM4-24/... - Cabo com condutor de fibra óptica
1286208

Cabo universal GOF, 24 fios, cabo mini breakout para instalação fixa, proteção não metálica contra roedores, decapagem fácil, resistente a UV, alta resistência mecânica e térmica, produz pouca fumaça, sem halogênio e autoextinguível, resistência ao esmagamento melhorada, à prova de água longitudinal e transversalmente

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

O cabo universal robusto para instalação interior e exterior permite a máxima flexibilidade para sua aplicação
Especialmente adequado para a montagem com conectores
Certificação CPR de classe de proteção contra incêndio Dca
Resistente a ozônio e UV, proteção contra roedores e estanqueidade longitudinal