Caixa de junção para trilho de fixação da série FDX 20, equipada com 6x acoplamentos LC-Duplex, completamente pronta a encaixar com pigtails de 900 µm pré-montados (OM4) e suporte de junção (para proteção para junções retráteis e crimpadas disponível em separado) em uma armazenagem de junção patenteada em chapa de aço revestida por pulverização. Entrada de cabos possível através de conexão a parafuso opcionalmente em cima e embaixo. Caixa (2 peças) preparada para montagem em trilho de fixação através de adaptador no lado posterior (que também pode ser montado lateralmente).
Volume de fornecimento:
Caixa para trilho de fixação com armazenagem de junção (montada) integrada, equipada com 6x acoplamentos LC-Duplex, 12x pigtails (OM4), 1x suporte de junção, 1x prensa-cabos (M20x1,5)
FOC-FDX20-PP-LCD6-OM4-PT9
-
Caixa de junção
1019712
Caixa de junção, formato: Módulo para fixação em trilho, grau de proteção: IP20, material: Metal, tipo de conexão: Entrançado, saída de cabo: cima e embaixo, tamanho da caixa: 1, cor: cinza, Ethernet
Este produto necessita de outros produtos para a operação.
Acessórios requeridos
Detalhes do produto
cUL Listed
ID de certificação: E335024-20250729Produtos compatíveis
Suas vantagens
Operação frontal intuitiva e layout de quadro de comando claro graças ao design uniforme
Montagem em trilho de fixação flexível possível em seis sentidos de posicionamento
Adequado para a indústria
Conexão de dados segura a longo prazo graças aos componentes sujeitos a testes abrangentes
Montagem de encaixe sobre trilhos de fixação NS 35/7,5 ou NS 35/15, disponíveis no mercado
Armazenagem de pigtails patenteada e com um dimensionamento perfeito para uma junção confortável e raios de flexão compactos.
Especialmente adequado para junções por fusão
Para a conexão de campo simples