PML-W100 (25X25)R
-
Placa de aviso
0830429
Placa de aviso, Rolo, yellow (RAL 1018), não impresso, identificável com: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo de montagem: cola, Quantidade de plaquetas de identificação: 500, altura do campo de texto: 19,09 mm, largura do campo de texto: 22 mm
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
As placas de advertência pré-impressas a cores PML sem símbolo possibilitam a criação individual de avisos de advertência. Existem vários símbolos disponíveis no software PROJECT complete
A etiqueta é composta por uma película de PVC macia e altamente flexível que se adapta a superfícies irregulares
As placas de advertência correspondem à norma internacional ISO 7010
Em combinação com a fita de impressão adequada a etiquetagem se torna muito resistente a solventes e influências mecânicas
Serviço de identificação Phoenix Contact grava todos os identificadores PML-W ... individualmente de acordo com suas expectativas