Placas de proibição

Go to Product Detail Page for item 1014218
US-PML-P100 (D100) - Placa de proibição
US-PML-P100 (D100) - Placa de proibição
1014218

Placa de proibição, Cartão, vermelho (RAL 3001), não impresso, identificável com: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD: Barra diagonal, tipo de montagem: cola, diâmetro: 100 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 1, altura do campo de texto: 100 mm, largura do campo de texto: 100 mm

Go to Product Detail Page for item 1014221
US-PML-P200 (D50) - Placa de proibição
US-PML-P200 (D50) - Placa de proibição
1014221

Placa de proibição, Cartão, branco (RAL 9010), não impresso, identificável com: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo de montagem: cola, diâmetro: 50 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 4, altura do campo de texto: 50 mm, largura do campo de texto: 50 mm

Go to Product Detail Page for item 1014217
US-PML-P100 (D50) - Placa de proibição
US-PML-P100 (D50) - Placa de proibição
1014217

Placa de proibição, Cartão, vermelho (RAL 3001), não impresso, identificável com: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD: Barra diagonal, tipo de montagem: cola, diâmetro: 50 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 4, altura do campo de texto: 50 mm, largura do campo de texto: 50 mm

Go to Product Detail Page for item 1014225
PML-P100 (D50)R - Placa de proibição
PML-P100 (D50)R - Placa de proibição
1014225

Placa de proibição, Rolo, vermelho (RAL 3001), não impresso, identificável com: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2: Barra diagonal, tipo de montagem: cola, diâmetro: 50 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 500, altura do campo de texto: 50 mm, largura do campo de texto: 50 mm