US-PML-P100 (D50) - Placa de proibição
1014217

Placa de proibição, Cartão, vermelho (RAL 3001), não impresso, identificável com: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD: Barra diagonal, tipo de montagem: cola, diâmetro: 50 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 4, altura do campo de texto: 50 mm, largura do campo de texto: 50 mm

Detalhes do produto








Suas vantagens

UniSheet - placas de proibição para colar, pré-impressão em cores sem símbolo