BLUEMARK CLED - Impressora
5147999

Impressora com tecnologia LED-UV para impressão de plaquetas de plástico no formato UniCard.

Download gratuito disponível. Downloads

Detalhes do produto







Suas vantagens

Operação fácil e com economia de tempo
A impressora reconhece o sentido das etiquetas inseridas e, caso necessário, alterna automaticamente a impressão em 180°
Marcação com resistência imediata a borrões, de modo que as placas possam ser utilizadas imediatamente
Rápida identificação de placas de plástico para marcação de terminais, condutores, cabos e dispositivos
Impressão sem necessidade de solvente de até 10000 marcadores por hora
Impressora de alta velocidade, ecológica graças à moderna tecnologia UV
Inserção automática de material
Pode ser usado em rede pela Ethernet