Com o sistema de marcação a jato de tinta UV BLUEMARK ID COLOR, é possível processar grandes volumes de impressão e criar identificações de alta qualidade. O intuitivo software de operação ajuda você durante todo o processo de impressão, automatiza a manutenção e ajuda a evitar erros de impressão. A tecnologia de impressão a jato de tinta UV permite obter impressões de máxima nitidez a preto e branco e mesmo a cores.
Os materiais em formato de cartão e cartela, assim como os marcadores de alumínio, são impressos rápida e facilmente pelas impressoras versáteis. Os materiais são imediatamente resistentes a manchas e arranhões e, portanto, podem ser usados imediatamente.
A função de empilhamento e desempilhamento automatizados possibilita o processamento de até 8000 marcadores por hora.
BLUEMARK ID COLOR
-
Impressora
1002329
Impressora com impressão a cores CMYK com tecnologia de injeção UV, com software de identificação integrado "MARKING system App", tela tátil a cores de 7", para impressão de placas de plástico nos formatos UC, UCT, US e UM, assim como placas metálicas.
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
EAC
ID de certificação: KZ 27978UAE-RoHS
ID de certificação: 13774_E22-04-033961KC
ID de certificação: R-R-PCK-1002329Esquema IECEE CB
ID de certificação: REP095544cCSAus
ID de certificação: 80261925Produtos compatíveis
Suas vantagens
Impressora de impressão a cores CMYK de alta qualidade
Operação intuitiva e com economia de tempo graças a um software de marcação integrado e interface de usuário gráfica
Marcação com resistência imediata a borrões, de modo que os materiais de identificação possam ser utilizados imediatamente
Etiquetagem rápida de placas metálicas de plástico para a marcação de bornes, cabos e condutores, bem como equipamentos e instalações
Resolução de impressão escalonável entre impressão padrão (1200 dpi) HD (2400 dpi)
Impressora de alta velocidade, ecológica e sem emissões graças à moderna tecnologia LED UV
A impressora reconhece o sentido das etiquetas inseridas e, caso necessário, alterna automaticamente a impressão em 180°