O THERMOMARK PRIME 2.0 é uma combinação de tecnologia comprovada de impressão por transferência térmica, um MARKING system app integrado e um fornecimento de energia independente da rede elétrica graças a uma bateria substituível. Ele foi desenvolvido para uso móvel e fixo.
Crie marcações de condutores, cabos, dispositivos, sistemas e terminais de forma profissional e eficiente. A impressora é adequada para impressão em todos os materiais de cartão UCT, US e UM do portfólio do MARKING system. Graças ao software de marcação integrado e à tela multitoque de 7", a operação é simples e você economiza tempo ao criar suas soluções de marcação.
THERMOMARK PRIME 2.0 KIT
-
Impressora por termotransferência
1472413
Impressora por termotransferência para impressão em materiais de cartão com uma resolução de impressão de 300 dpi. Adequado para uso fixo e móvel graças a uma tela colorida sensível ao toque de 7" com o "MARKING system app" integrado e uma bateria substituível.
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
Esquema IECEE CB
ID de certificação: DK-152549-M1-ULEsquema IECEE CB
ID de certificação: DK-152556-M1-ULEAC
ID de certificação: KZ 27978Produtos compatíveis
Suas vantagens
Projeto simples de soluções de marcação no local graças ao software de marcação integrado e a uma tela multitoque de 7" que pode ser configurada. Possibilidade de controle adicional por meio do software de marcação de desktop.
100% independente graças à bateria substituível e recarregável
Substituição fácil de material e fita de impressão em menos de 10 s
O reconhecimento automático da fita de impressão, do depósito e do material previne os erros de impressão
Impressão rápida e de alta qualidade por material de cartão em menos de 8 segundos
Manuseio simples de todas as mensagens de estado e de erro, uma vez que é possível acessar e reproduzir vídeos correspondentes diretamente através da tela tátil
A resolução de impressão com 300 dpi um padrão absoluto para todas as aplicações e materiais comuns na indústria
Operação eficiente e com pouca necessidade de manutenção graças à tecnologia comprovada de impressão por termotransferência