Placas de advertência

Go to Product Detail Page for item 1014126
US-PML-W100 (50X50) - Placa de aviso
US-PML-W100 (50X50) - Placa de aviso
1014126

Placa de aviso, Cartão, amarelo (RAL 1018), não impresso, identificável com: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo de montagem: cola, Quantidade de plaquetas de identificação: 6, altura do campo de texto: 38,2 mm, largura do campo de texto: 44 mm

Go to Product Detail Page for item 1014132
US-PML-W200 (50X50) - Placa de aviso
US-PML-W200 (50X50) - Placa de aviso
1014132

Placa de aviso, Cartão, amarelo (RAL 1018), não impresso, identificável com: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo de montagem: cola, Quantidade de plaquetas de identificação: 4, altura do campo de texto: 38,18 mm, largura do campo de texto: 44 mm

Go to Product Detail Page for item 0830453
PML-W200 (100X100)R - Placa de aviso
PML-W200 (100X100)R - Placa de aviso
0830453

Placa de aviso, Rolo, amarelo (RAL 1018), não impresso, identificável com: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo de montagem: cola, Quantidade de plaquetas de identificação: 250, altura do campo de texto: 76,36 mm, largura do campo de texto: 88 mm

Go to Product Detail Page for item 0830451
PML-W200 (25X25)R - Placa de aviso
PML-W200 (25X25)R - Placa de aviso
0830451

Placa de aviso, Rolo, amarelo (RAL 1018), não impresso, identificável com: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo de montagem: cola, Quantidade de plaquetas de identificação: 500, altura do campo de texto: 19,09 mm, largura do campo de texto: 22 mm