PML-P100 (D50)R CUS - Placa de proibição
1014227

Placa de proibição, Rolo, disponível para pedido: por linhas, vermelho (RAL 3001), identificado conforme dados do cliente: Barra diagonal, tipo de montagem: cola, diâmetro: 50 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 500, altura do campo de texto: 50 mm, largura do campo de texto: 50 mm

Detalhes do produto








Produtos compatíveis