FOC-PP-17S4-LCD2-OM1 - Distribuidor
1208051

Distribuidor, formato: Módulo para fixação em trilho, grau de proteção: IP20, número de polos: 4, material: Metal, tipo de conexão: Conector de encaixe circular M17, saída de cabo: cima e embaixo, tamanho da caixa: 1, cor: cinza, Ethernet

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Operação frontal intuitiva e layout de quadro de comando claro graças ao design uniforme
Montagem em trilho de fixação flexível possível em seis sentidos de posicionamento
Adequado para a indústria
Tempo de montagem reduzido graças a Plug and Play
Definição das conexões em linha reta em um link
Conexão de dados segura a longo prazo graças aos componentes sujeitos a testes abrangentes
Montagem de encaixe sobre trilhos de fixação NS 35/7,5 ou NS 35/15, disponíveis no mercado
Taxa de transmissão de até 1000 MBit/s