Caixas de distribuição de 19" da série FDX 20, 1 rack unit, com gaveta expansível, para 24x ST-Duplex OS2, metal, completamente pronta a encaixar (tudo adequadamente pré-montado: 24 acoplamentos ST-Duplex, 24 tampas cegas, 48 pigtails, 4 cassetes, 4 pentes, 1 tampa para cassete).
4 entradas de cabos (parte de trás) incl. 2 prensa-cabos Pg16, 2 capas protetoras e conjunto de fixação de 19".
FOC-FDX20-FR19-STD24-OSP-PT9
-
Caixa de junção
1145392
Caixa de junção, formato: 1RU, grau de proteção: IP20, material: Metal, tipo de conexão: Entrançado, tamanho da caixa: 1, cor: cinza
Este produto necessita de outros produtos para a operação.
Acessórios requeridos
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Operação frontal intuitiva e layout de quadro de comando claro graças ao design uniforme
Montagem em trilho de fixação flexível possível em seis sentidos de posicionamento
Adequado para a indústria
Tempo de montagem reduzido graças a Plug and Play
Definição das conexões em linha reta em um link
Conexão de dados segura a longo prazo graças aos componentes sujeitos a testes abrangentes
Montagem de encaixe sobre trilhos de fixação NS 35/7,5 ou NS 35/15, disponíveis no mercado
Taxa de transmissão de até 1000 MBit/s