Com uma área de 15 mm x 62 mm podem ser implementadas até 16 conexões em um Axioline Smart Element. Você pode conectar condutores com uma bitola de condutor de até 1,5 mm² com terminal tubular, incluindo capa de plástico.
Axioline P, Módulo de saída digital, Saídas digitais: 4, 24 V DC, 48 mA, tecnologia de conexão: 2 condutores, Controle de solenoide, intrinsecamente seguro, velocidade de transmissão no bus local: 100 MBit/s, grau de proteção: IP20, inclusive módulo de base de bus e conectores