Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

AXL F UTH8 XC 1F - Módulo de temperatura
2702464

Axioline F, Módulo de registro de temperatura, Entradas analógicas: 8 (8 entradas para termopares ou tensão linear, além de 1 entrada -5 V a +5 V), tecnologia de conexão: 2 condutores (blindado, trançado em pares), velocidade de transmissão no bus local: 100 MBit/s, Variante Extreme Conditions, grau de proteção: IP20, inclusive módulo de base de bus e conectores Axioline F

Download gratuito disponível. Downloads

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

8 canais de entrada analógicos para conexão de termopares ou tensões lineares de -100 mV até +100 mV
1 cabo de entrada analógico para conexão de tensões de -5 V até +5 V
Conexão dos sensores com tecnologia de 2 condutores
Registro interno e compensação da temperatura de pontos de comparação (parametrizável)
Possível conexão externa de sensores de pontos de comparação Pt 100
Aplicação simples graças à linearização interna das curvas características do sensor
Tolerâncias baixas (normalmente ±0,01 % sensor tipo K)
Alta estabilidade de temperatura (típico 5 ppm/K)
Elevada resistência contra a influência de falhas eletromagnéticas (classe A)
Função de busca de canais "Channel Scout"
Placa de identificação de aparelho armazenada
Monitoramento da instalação com indicação através de LED de diagnóstico por canal
Pode ser utilizado em condições ambientais extremas
Faixa de temperatura ampliada de -40 °C ... +70 °C (ver capítulo "Testado com sucesso: utilização em condições ambientais extremas" na ficha técnica)
Placas de circuito impresso parcialmente pintadas