Com uma área de 15 mm x 62 mm podem ser implementadas até 16 conexões em um Axioline Smart Element. Você pode conectar condutores com uma bitola de condutor de até 1,5 mm² com terminal tubular, incluindo capa de plástico.
Axioline E, Dispositivo de entrada digital, PROFINET, Conector M12, codificação D, Entradas digitais: 16, 24 V DC, tecnologia de conexão: 4 condutores, grau de proteção: IP65/IP67/IP69