O módulo é uma I/O remota instalada na zona 1/21. Ele serve como interface entre os sinais intrinsecamente seguros em atmosferas potencialmente explosivas (zona 0/20 ou zona 1/21) e o Distributed Control System (DCS) ou o PLC na área segura. Até 32 sinais de entrada/saída são combinados na I/O remota. Os dados são transmitidos via PROFINET.
AXL X PN DI16 DO8 ADIO8 ENC
-
Módulo digital
1371410
Módulo I/O remoto Axioline X, pré-montado em uma caixa certificada para a instalação na zona 1. Comunicação PROFINET com entradas e saídas analógicas e digitais.
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
IECEx
ID de certificação: IECEx PTB 07*0060XATEX
ID de certificação: PTB 00 ATEX 1052 XProdutos compatíveis
Suas vantagens
Canais de entrada e saída intrinsecamente seguros com conexão à zona 1, zona 0 ou divisão 1
16 canais de entrada digital NAMUR para sensores de proximidade NAMUR de acordo com a EN 60947-5-6
8 canais para sinais de saída digital
8 canais configuráveis para sinais de entrada/saída, selecionáveis como entrada analógica ou saída analógica (0 mA … 20 mA), saída digital (24 V DC) ou Switch Mode
Servidor Web integrado
Faixa de temperatura ampliada -40 °C ... +70 °C