AXL X PN DI16 DO8 ADIO8 - Módulo digital
1334854

Módulo I/O remoto Axioline X para a instalação na zona 1. Comunicação PROFINET com entradas e saídas analógicas e digitais.

Download gratuito disponível. Downloads

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Canais de entrada e saída intrinsecamente seguros com conexão à zona 1, zona 0 ou divisão 1
16 canais de entrada digital NAMUR para sensores de proximidade NAMUR de acordo com a EN 60947-5-6
8 canais para sinais de saída digital
8 canais configuráveis para sinais de entrada/saída, selecionáveis como entrada analógica ou saída analógica (0 mA … 20 mA), saída digital (24 V DC) ou Switch Mode
Servidor Web integrado
Faixa de temperatura ampliada -40 °C ... +70 °C