Conector, cor: laranja, número de polos: 1, bitola do condutor mín.: 95 mm2, bitola do condutor máx.: 120 mm2, tensão de dimensionamento: 1500 V DC, corrente nominal: 350 A, Tipo de conexão: Conexão roscada
Conectores de bateria para acumuladores de energia
Instale seus sistemas de acumuladores de energia de forma rápida, segura e econômica para aplicações até 1500 V – com conexões de bateria plugáveis através de conexão a barramentos ou conectores do polo da bateria. Aqui pode beneficiar das vantagens das duas tecnologias de conexão para a conexão frontal ou traseira. Utilize o tipo de conector ideal para de forma perfeitamente adequada em sua aplicação.
Conector, Família de artigos: BPC 250, cor: laranja, número de polos: 1, tensão de dimensionamento: 1500 V DC, corrente nominal: 250 A, Tipo de conexão: Conexão roscada
Conector, cor: preto, número de polos: 1, bitola do condutor mín.: 95 mm2, bitola do condutor máx.: 120 mm2, tensão de dimensionamento: 1500 V DC, corrente nominal: 350 A, Tipo de conexão: Conexão roscada
Conector, Família de artigos: BPC 250, cor: preto, número de polos: 1, tensão de dimensionamento: 1500 V DC, corrente nominal: 250 A, Tipo de conexão: Conexão roscada
Conector, Família de artigos: BPC 120, cor: laranja, número de polos: 1, bitola do condutor mín.: 16 mm2, bitola do condutor máx.: 25 mm2, tensão de dimensionamento: 1500 V DC, corrente nominal: 120 A, Tipo de conexão: Conexão roscada
Conector, cor: preto, número de polos: 1, bitola do condutor mín.: 95 mm2, bitola do condutor máx.: 120 mm2, tensão de dimensionamento: 1500 V DC, corrente nominal: 350 A, Tipo de conexão: Conexão roscada
Conector, Família de artigos: BPC 250, cor: preto, número de polos: 1, bitola do condutor máx.: 50 mm2, tensão de dimensionamento: 1500 V DC, corrente nominal: 200 A, Tipo de conexão: Crimpagem, diâmetro do cabo mín.: 9,7 mm, diâmetro de cabo máx.: 17,8 mm
Conector, cor: preto, número de polos: 1, bitola do condutor máx.: 120 mm2, tensão de dimensionamento: 1500 V DC, corrente nominal: 350 A, Tipo de conexão: Crimpagem, diâmetro do cabo mín.: 18,8 mm, diâmetro de cabo máx.: 22,5 mm
Conector, cor: laranja, número de polos: 1, tensão de dimensionamento: 1500 V DC, corrente nominal: 300 A, Tipo de conexão: Crimpagem, diâmetro do cabo mín.: 15,1 mm, diâmetro de cabo máx.: 19,4 mm
Conector, Família de artigos: BPC 120, cor: laranja, número de polos: 1, bitola do condutor mín.: 16 mm2, bitola do condutor máx.: 25 mm2, tensão de dimensionamento: 1500 V DC, corrente nominal: 120 A, Tipo de conexão: Conexão roscada
Suas vantagens
- Tecnologia de conexão inovadora: tensões até 1500 V
- Utilização flexível: conexões possíveis na parte frontal e traseira do módulo de bateria
- Instalação rápida: sem esforço de cabeamento graças à interface plugável
- Instalação e manutenção seguras: proteção contra toque abrangente até mesmo em estado não conectado
- Conexão duradoura: máxima segurança devido ao feedback inequívoco ao encaixar
Novos produtos
GameChangers para a conexão de dispositivos
Mais do que desempenho superior – um jogo totalmente novo: nossos GameChangers também levarão suas aplicações para o próximo nível de sucesso.
Guia de produtos Obtenha um resumo de nosso portfólio abrangente
Se informe sobre bornes de placa de circuito impresso, conectores e caixas de montagem para eletrônica para a conexão de equipamento de forma rápida e clara. O navegador de produtos ajuda você no processo através da divisão do programa em diferentes grupos de produtos.
Conectores de polos da bateria para o cabeamento livre
Os conectores para cabos e dispositivos com proteção contra inversão de polaridade são ideais para aplicação em acumuladores de energia. Graças à sua rotatividade, à proteção contra toque e a uma codificação mecânica, eles oferecem elevada flexibilidade e segurança na conexão dos polos da bateria.
- Rotatividade a 360°: ideal para saídas de cabo flexíveis
- Sem encaixes incorretos: conexão da bateria protegida contra inversão de polaridade graças a codificação mecânica
- Montagem segura: polos da bateria protegidos contra toque mesmo em estado não encaixado
- Diferentes variantes de cores: identificação mais fácil dos polos da bateria
- Montagem flexível graças a diferentes tecnologias de conexão no lado do dispositivo
Conectores para a conexão a barramentos
Os conectores para a conexão a barramentos facilitam a instalação de sistemas de inserção em acumuladores de energia. Os conectores protegidos contra inversão de polaridade são plugados na traseira de um módulo acumulador e são adequados para tensões do sistema até 1.500 V.
- Instalação rápida: contato direto do módulo de bateria no barramento do rack
- Montagem segura: polos da bateria protegidos contra toque mesmo em estado não encaixado
- Múltiplas áreas de aplicação: estrutura modular permite diversos níveis de corrente
- Sistema de inserção com interface integrada: sem esforço de cabeamento na instalação
Conectores de polos da bateria para sistemas de acumuladores domésticos
Os novos conectores para aplicações de acumulador doméstico são especialmente adequados para a utilização em inversores de bateria. Os conectores DC protegidos contra inversão de polaridade evitam o encaixe incorreto na tecnologia de conexão fotovoltaica convencional, bem como o curto-circuitar dos polos da bateria.
• Tecnologia de conexão estável por longo tempo graças a contatos prateados
• Sem encaixes incorretos: conexão da bateria protegida contra inversão de polaridade graças a codificação mecânica
• Montagem segura: polos da bateria protegidos contra toque mesmo em estado não encaixado
• Diferentes cores: identificação mais fácil dos polos da bateria
Acumuladores de energia como dispositivo de acumulação para energias renováveis
Os acumuladores de energia permitem o consumo próprio de energias renováveis independentemente da altura de sua criação. Dessa forma, contribuem significativamente para aliviar a carga sobre a rede e apoiam a integração de energias renováveis na rede elétrica. Para poder conectar os sistemas acumuladores de forma segura, rápida e eficiente, é necessária uma tecnologia de conexão especial otimizada para a aplicação em sistemas acumuladores.
Instalação rápida e segura de acumuladores de energia até 1.500 V
As conexões a barramentos e os conectores de polos da bateria para acumuladores de bateria são seguros e econômicos. Saiba mais aqui no vídeo.
Instalação extremamente fácil de conectores de polos da bateria
Veja aqui como pode instalar de forma rápida e fácil os acumuladores de energia com conectores de polos da bateria e conexões a barramentos da Phoenix Contact.