BPC 250 FT B/S 70 OG - Conector
1571292

Conector, Família de artigos: BPC 250, cor: laranja, número de polos: 1, tensão de dimensionamento: 1500 V DC, corrente nominal: 250 A, Tipo de conexão: Conexão roscada, diâmetro do cabo mín.: 9,7 mm, diâmetro de cabo máx.: 17,8 mm

Detalhes do produto









Produtos compatíveis


Suas vantagens

Formato patenteado, com 3 fusíveis e uma rotação
Trava de arranque
Rotação livre em 360° e cabeamento flexível
Está instalado mecanismo com segurança operacional
À prova de toque
À prova de atribuição incorreta e curto-circuito