BPC 400 C 120 BK - Conector
1571323

Conector, cor: preto, número de polos: 1, bitola do condutor máx.: 120 mm2, tensão de dimensionamento: 1500 V DC, corrente nominal: 350 A, Tipo de conexão: Crimpagem, diâmetro do cabo mín.: 18,8 mm, diâmetro de cabo máx.: 22,5 mm

Detalhes do produto









Produtos compatíveis


Suas vantagens

Formato patenteado, com 3 fusíveis e uma rotação
Trava de arranque
Rotação livre em 360° e cabeamento flexível
Está instalado mecanismo com segurança operacional
À prova de toque
À prova de atribuição incorreta e curto-circuito