Conectores para acumuladores de energia para a instalação simples de sistemas acumuladores de energia

Conectores de bateria para acumuladores de energia

Instale seus sistemas de acumuladores de energia de forma rápida, segura e econômica para aplicações até 1500 V – com conexões de bateria plugáveis através de conexão a barramentos ou conectores do polo da bateria. Aqui pode beneficiar das vantagens das duas tecnologias de conexão para a conexão frontal ou traseira. Utilize o tipo de conector ideal para de forma perfeitamente adequada em sua aplicação.

Suas vantagens

  • Tecnologia de conexão inovadora: tensões até 1500 V
  • Utilização flexível: conexões possíveis na parte frontal e traseira do módulo de bateria
  • Instalação rápida: sem esforço de cabeamento graças à interface plugável
  • Instalação e manutenção seguras: proteção contra toque abrangente até mesmo em estado não conectado
  • Conexão duradoura: máxima segurança devido ao feedback inequívoco ao encaixar

Novos produtos

Conectores de polos da bateria para acumuladores domésticos
Conectores protegidos contra inversão da polaridade da série BPC

Conectores de polos da bateria para acumuladores domésticos

Conexão de inversores com proteção contra inversão da polaridade

Os novos conectores para aplicações de acumulador doméstico são especialmente adequados para a utilização em inversores de bateria. Os conectores DC protegidos contra inversão de polaridade evitam o encaixe incorreto na tecnologia de conexão fotovoltaica convencional, bem como o curto-circuitar dos polos da bateria.

Características principais

  • Corrente de dimensionamento até 60 A
  • Tensão de dimensionamento: 1500 V DC
  • Bitola de condutor: 6 mm² … 16 mm²
  • Grau de proteção: IP66/68 (2 m/2 h)
  • Ciclos de encaixe: 100

Suas vantagens

  • Tecnologia de conexão estável por longo tempo graças a contatos prateados
  • Sem encaixes incorretos: conexão da bateria protegida contra inversão de polaridade graças a codificação mecânica
  • Montagem segura: polos da bateria protegidos contra toque mesmo em estado não encaixado
  • Diferentes cores: identificação mais fácil dos polos da bateria

Conectores de polos da bateria

Conexões seguras para sistemas acumuladores de energia

O conector protegido contra inversão da polaridade da série BPC é ideal para uso em acumuladores de energia. Graças à sua capacidade de rotação, aos contatos à prova de toque e a uma codificação mecânica, o conector de um polo oferece flexibilidade e segurança particularmente altas na conexão de módulos de bateria.

Características principais

  • Corrente de dimensionamento até 400 A
  • Tensão de dimensionamento: 1.500 V
  • Bitola de condutor: 16 mm² ... 120 mm²
  • Grau de impurezas 2
  • Grau de proteção IP65/IP67
  • Ciclos de encaixe >100
  • Codificação mecânica e por cores
  • Classe de inflamabilidade V0 conforme UL 94

Suas vantagens

  • Conexão sem falhas graças a codificação mecânica e por cores
  • Instalação confiável graças a estanqueidade e contatos à prova de toque
  • Transmissão de potência consistente graças à alta resistência a choques e vibrações
  • Flexibilidade graças à capacidade de rotação de 360° e aos vários tipos de conexão
  • Cumprimento de todos os padrões de armazenamento de energia relevantes: UL 4128, UL 1973, UL 9540

Amostra gratuita
Solicite sua amostra personalizada

Deseja testar nossas soluções de conexão para acumuladores de energia? Encomende seu pacote de amostra gratuito e comprove a operação confortável de nossos conectores.

Solicitar amostra gratuita
Conectores de bateria
GameChangers da Phoenix Contact para a conexão de dispositivos

GameChangers para a conexão de dispositivos

Mais do que desempenho superior – um jogo totalmente novo: nossos GameChangers também levarão suas aplicações para o próximo nível de sucesso.

Dois colaboradores observam o navegador de produtos em um tablet no qual surgem diferentes exibições de produtos

Guia de produtos Obtenha um resumo de nosso portfólio abrangente

Se informe sobre bornes de placa de circuito impresso, conectores e caixas de montagem para eletrônica para a conexão de equipamento de forma rápida e clara. O navegador de produtos ajuda você no processo através da divisão do programa em diferentes grupos de produtos.

Conectores de polos da bateria para o cabeamento livre

Conectores de polos da bateria para o cabeamento livre

Os conectores para cabos e dispositivos com proteção contra inversão de polaridade são ideais para aplicação em acumuladores de energia. Graças à sua rotatividade, à proteção contra toque e a uma codificação mecânica, eles oferecem elevada flexibilidade e segurança na conexão dos polos da bateria.

  • Rotatividade a 360°: ideal para saídas de cabo flexíveis
  • Sem encaixes incorretos: conexão da bateria protegida contra inversão de polaridade graças a codificação mecânica
  • Montagem segura: polos da bateria protegidos contra toque mesmo em estado não encaixado
  • Diferentes variantes de cores: identificação mais fácil dos polos da bateria
  • Montagem flexível graças a diferentes tecnologias de conexão no lado do dispositivo
Conectores para a conexão a barramentos

Conectores para a conexão a barramentos

Os conectores para a conexão a barramentos facilitam a instalação de sistemas de inserção em acumuladores de energia. Os conectores protegidos contra inversão de polaridade são plugados na traseira de um módulo acumulador e são adequados para tensões do sistema até 1.500 V.

  • Instalação rápida: contato direto do módulo de bateria no barramento do rack
  • Montagem segura: polos da bateria protegidos contra toque mesmo em estado não encaixado
  • Múltiplas áreas de aplicação: estrutura modular permite diversos níveis de corrente
  • Sistema de inserção com interface integrada: sem esforço de cabeamento na instalação
Conectores com proteção contra inversão de polaridade para sistemas de acumuladores domésticos

Conectores de polos da bateria para sistemas de acumuladores domésticos

Os novos conectores para aplicações de acumulador doméstico são especialmente adequados para a utilização em inversores de bateria. Os conectores DC protegidos contra inversão de polaridade evitam o encaixe incorreto na tecnologia de conexão fotovoltaica convencional, bem como o curto-circuitar dos polos da bateria.

• Tecnologia de conexão estável por longo tempo graças a contatos prateados
• Sem encaixes incorretos: conexão da bateria protegida contra inversão de polaridade graças a codificação mecânica
• Montagem segura: polos da bateria protegidos contra toque mesmo em estado não encaixado
• Diferentes cores: identificação mais fácil dos polos da bateria

Acumuladores de energia como dispositivo de acumulação para energias renováveis

Os acumuladores de energia permitem o consumo próprio de energias renováveis independentemente da altura de sua criação. Dessa forma, contribuem significativamente para aliviar a carga sobre a rede e apoiam a integração de energias renováveis na rede elétrica. Para poder conectar os sistemas acumuladores de forma segura, rápida e eficiente, é necessária uma tecnologia de conexão especial otimizada para a aplicação em sistemas acumuladores.

Vídeo: Acumuladores de bateria com conexões de bateria plugáveis
Instalação rápida de acumuladores de energia até 1.500 V YouTube

Instalação rápida e segura de acumuladores de energia até 1.500 V

As conexões a barramentos e os conectores de polos da bateria para acumuladores de bateria são seguros e econômicos. Saiba mais aqui no vídeo.

Vídeo: Instalação de conectores de polos da bateria
Instalação extremamente fácil de conectores de polos da bateria YouTube

Instalação extremamente fácil de conectores de polos da bateria

Veja aqui como pode instalar de forma rápida e fácil os acumuladores de energia com conectores de polos da bateria e conexões a barramentos da Phoenix Contact.

E-Paper
Soluções para acumuladores de energia

Informe-se sobre sistemas eletrônicos adequados e caixas para acumuladores de energia e encontre a tecnologia de conexão adequada para sua demanda. Tabelas de produtos claras facilitam sua seleção.

Abrir o E-Paper e baixar a brochura
Bateria verde com ícones para soluções para acumuladores de energia
Mapa imagem interativo: Acumuladores domésticos, industriais e de grandes dimensões enquanto elementos de ligação para o acoplamento setorial
Acumuladores industriais
Os acumuladores de energia são utilizados há muito tempo em edifícios comerciais e fábricas como fonte de alimentação ininterrupta. As tecnologias ampliam as possibilidades de utilização no gerenciamento de energia. O corte de picos de carga através de acumuladores de energia reduz, p. ex., de forma considerável os custos da energia de empresas.
Acumuladores industriais
Acumuladores de grandes dimensões
Os acumuladores de grandes dimensões são utilizados para suporte da rede. Eles permitem, p. ex., elevados picos de carga apesar de uma infraestrutura de rede insuficiente – p. ex., em estações de carga rápida para veículos elétricos. Uma outra aplicação de acumuladores de grandes dimensões é o comércio de energia, isto é, a acumulação ou disponibilização de energia em função do preço da energia.
Acumuladores de grandes dimensões
Acumuladores domésticos
Em conjunto com uma instalação fotovoltaica, o acumulador de energia demonstra todo o seu potencial. A proporção de energia elétrica produzida pelos consumidores no consumo de energia próprio é significativamente aumentada e, em caso de uma falha na rede pública, é assegurada uma alimentação contínua e autônoma.
Acumuladores domésticos