SPE-T1-M8MSM-180-SMD - Conectores para placa de circuito impresso SPE
1215777

Conectores para placa de circuito impresso SPE, formato: IEC 63171-5, grau de proteção: IP20, número de polos: 2, CAT B (ISO/IEC 63171), material: Plástico, tipo de conexão: SMD, Single Pair Ethernet

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Conector conforme IEC 63171-2
Soldável com THR
Transmissão de dados até 600 MHz
Estão disponíveis embalagens para equipamento Pick & Place

Perguntas frequentes


Para que tipo de padrão de Single Pair Ethernet da IEEE é adequado o conector?

Os padrões SPE estão definidos na seguinte tabela conforme IEEE 802.3.... Ver mais

Os padrões SPE estão definidos na seguinte tabela conforme IEEE 802.3.

Ver menos

Posso usar conexões a parafuso para caixa existentes do portfólio M8/M12 para esse inserto de contato?

Sim, as conexões roscadas para caixa existentes da Phoenix Contact são compatíveis e podem ser usadas. Para isso, veja nos "Acessórios" do artigo.


Quais as variantes disponíveis para as conexões roscadas para caixa?

As conexões roscadas para caixa para os insertos de contato estão disponíveis como versão para montagem na parede posterior e para montagem frontal. Elas podem ser encontradas nos "Acessórios" do artigo.


A qual tipo de travamento se adequam as conexões roscadas para caixa?

As conexões roscadas para caixa estão disponíveis como sistema de travamento parafusado e travamento push-pull.


Mesmo em estado não conectado, posso também alcançar a classe de proteção IP6x?

Informações sobre a classe de proteção em estado conectado e desconectado podem ser encontradas nas respectivas conexões a parafuso para caixa, nos "Acessórios" do artigo.


Para que método de processamento são adequados os conectores SPE?

Os conectores são adequados para o método de processamento automatizado de refusão com Pick-and-Place.


Onde posso encontrar dados relevantes sobre o Design-in?

Você pode consultar mais informações sobre o Design-in nos desenhos técnicos, em "Downloads".