SACC-DSI-M12FS-8CON-L180P
-
Conector de encaixe para equipamento parede posterior
1436343
Conector de montagem sensor/atuador, soquete, 8 pólos, M12, codificação A, montagem posterior de painel/a parafuso com rosca Pg9, com conexão de solda reta, versão de plástico
Detalhes do produto
| Instrução para funcionamento | Os dados elétricos e mecânicos indicados pressupõem um par de conectores corretamente bloqueados e montados. No caso de o conector estar desbloqueado e existir o perigo de impurezas, ele deve ser fechado com uma tampa de proteção >IP54. Também devem ser consideradas as influências por fios, cabos ou a montagem de placas de circuito impresso. |
| Tipo de montagem | Montagem na parede posterior (Pg9, com contraporca) |
| Torque de aperto | 1,25 Nm ... 1,5 Nm (Do lado da instalação) |
| Número de pólos | 8 |
| Blindado | não |
| Codificação | A |
| Tipo de rosca | M12 |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de impurezas | 3 |
| Material Caixa | PA 6.6 |
| Material Corpo de isolamento | PA 6.6 |
| Material Contato | CuZn |
| Material Superfície de contato | Au |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | HB |
| Material vedação | Viton |
| Tensão de teste | 0,8 kV |
| Resistência de contato | ≤ 3 mΩ |
| Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ |
| Tensão UN | 30 V |
| Corrente nominal IN | 2 A |
| Máx. resistência de condutores | 57,6 mΩ/m |
| Conexão de condutores | |
| Tipo de conexão | Solda por onda |
| Tipo de contato | Soquete |
| Bitola de condutor | 0,25 mm² |
| Torque de aperto | 1,25 Nm ... 1,5 Nm (Do lado da instalação) |
| Dados mecânicos | |
| Ciclos de encaixe | > 100 |
| Conexão 1 | |
| Formato da cabeça | Soquete |
| Saída de cabo da cabeça | reto |
| Tipo de rosca da cabeça | M12 |
| Codificação | A |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,15 mm ±0,07 mm |
| Bitola do condutor | 0,25 mm² |
| Montagem do condutor linha de sinal | 14x 0,15 mm |
| Densidade de parede da isolação | 0,21 mm |
| Tensão nominal da linha | 300 V |
| Tensão de teste da linha | 2000 V AC |
| Resistência da linha | ≤ 57,6 mΩ/m |
| Resistência de isolamento do cabo | ≥ 20 MΩ*km |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP67 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete) | -25 °C ... 85 °C (Conector/suporte) |
| -40 °C ... 85 °C (sem acionamento mecânico) | |
| UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
| Designação padrão | Conector de encaixe circular M12 |
| Normas/disposições | em conformidade com a IEC 61076-2-101 |
| Código | 1436343 |
| Unidades por embalagem | 20 Unidade |
| Chave comercial | ABQE |
| Chave de produto | ABQELL |
| GTIN | 4046356438315 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 7,21 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 7,21 g |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440110 |
| ECLASS-15.0 | 27440110 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003568 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 3922222a-a6ac-44f0-bd8f-5975cda34058 |
Produtos compatíveis
Pesquisado com frequência
- Conector M12, 17 polos
- Conector de encaixe circular, 3 polos
- Conector de encaixe circular, 4 polos
- Conector de encaixe circular, 6 polos
- Conector de encaixe circular, 8 polos
- Conector de encaixe circular, 12 polos
- Conector M12, 12 polos
- Conector de encaixe circular, 5 polos
- Conector de encaixe circular, 2 polos
- Conector de encaixe circular, 7 polos
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP