SM-7ES1N8AYW00S - Conector de encaixe de parede frontal com porca serrilhada
1613535

Conector de encaixe de parede frontal com porca serrilhada, angular fixo, SPEEDCON, M40, número de polos: 4+3+PE, tipo de contato: Soquete, Anel de vedação radial, blindado: sim, dimensões do flange: 40 mm x 40 mm, número de polos: 8, tipo de conexão: Conexão para crimp, série: SM, espera-se que esse artigo seja isento de chumbo a partir de 2026-Q2, de acordo com RoHS II, sem exceção 6c (Pb < 0,1%); alternativa sem chumbo possível mediante solicitação antecipada

Detalhes do produto









Produtos compatíveis