SM-36KS001 - Contato para crimp
1605756

Contato para crimp, Soquete, Girado, Contato individual, diâmetro de contato: 3,6 mm, área de crimpagem: 1 mm2 ... 2,5 mm2, Produto alternativo conforme RoHS II sem exceção 6c (Pb < 0,1 %) código: 1241977

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Conexão por crimpagem: montagem resistente à temperatura e a vibrações
Alta resistência à tração da conexão
Mínimas resistências de contato
Fácil monitoramento da fabricação