cUL Recognized
ID de certificação: FILE E 221474Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
60 V | 4 A |
UL certificado
ID de certificação: FILE E 221474Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
60 V | 4 A |
Conector de dados, PROFIBUS, INTERBUS, 5-polos, blindado, Soquete angular M12, codificação: B, Conexão a parafuso, material serrilhado: Latão, niquelado, conexão para cabos Pg9, diâmetro externo de linha 6 mm ... 8 mm
Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
60 V | 4 A |
Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
60 V | 4 A |