SACC-M12FS-4QO-0,75 - Conector
1641756

Conector, Universal, 4-polos, Soquete reto M12, codificação: A, Conexão IDC, material serrilhado: Plástico, diâmetro externo de linha 4 mm ... 8 mm

Detalhes do produto









Suas vantagens

Aplicação segura no campo mediante graus de proteção
Conexão IDC: montagem inovadora e com economia de tempo sem decapagem dos fios individuais