Elemento construtivo central, caixa esquerda com pino de encaixe, direita aberto sem tampa
CSA
ID de certificação: 158887| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 16 | ||
| C | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 16 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 24 - 16 | ||
Conector, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 17,5 A, número de polos: 1, tipo de conexão: Conexão rápida, 1. nível, Bitola: 1,5 mm2, bitola: 0,25 mm2- 1,5 mm2, cor: verde-amarelo
Elemento construtivo central, caixa esquerda com pino de encaixe, direita aberto sem tampa
| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 16 | ||
| C | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 16 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 24 - 16 | ||
| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 16 | ||
| C | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 16 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 24 - 16 | ||