QP 1,5/ 1-R BU - Conector
3051085

Conector, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 17,5 A, número de polos: 1, tipo de conexão: Conexão rápida, 1. nível, Bitola: 1,5 mm2, bitola: 0,25 mm2- 1,5 mm2, cor: azul

Detalhes do produto









Suas vantagens

O condutor é ligado através da conexão giratória IDC já conhecida, sem isolamento, com economia de tempo
Com os conectores QT-COMBI montáveis pelo usuário existe uma solução para cada aplicação, que pode ser executada pelo próprio usuário
Verificado para aplicações ferroviárias
O conector para conexão rápida QP 1,5/... destina-se à conexão de condutores rígidos e flexíveis