SACC-DSIV-M12MSB-5CON-L180-SI
-
Conector de encaixe para equipamento parede posterior
1528206
Conector de encaixe para equipamento parede posterior, 5-polos, Pino, reto, M12, codificação: B, Montagem na parede posterior, Pg9, Pinos de solda
Detalhes do produto
Nota de encomenda: | A contraporca está incluída no escopo de fornecimento |
Tipo de montagem | Montagem na parede posterior Pg9 com contraporca |
Instrução de montagem | com contraporca |
Tipo de produto | Conectores de encaixe circulares (lado do equipamento) |
Número de pólos | 5 |
Blindado | não |
Codificação | B |
Tipo de rosca | M12 |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | II |
Grau de impurezas | 3 |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
Material vedação | NBR |
Material de contato | CuZn |
Material superfície de contato | Au |
Material suporte do contato | PBT |
Material da conexão roscada | Latão, niquelado |
Resistência de passagem | ≤ 0,003 Ω |
Resistência de isolamento | ≥ 1 TΩ |
Tensão UN | 60 V |
Corrente nominal IN | 4 A |
Conexão de condutores | |
Tipo de conexão | Pinos de solda |
Tipo de contato | Pino |
Conexão 1 | |
Formato da cabeça | Pino |
Saída de cabo da cabeça | reto |
Tipo de rosca da cabeça | M12 |
Codificação | B |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP67 |
IP67 | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 90 °C (Conector/suporte) |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
Código | 1528206 |
Unidades por embalagem | 10 Unidade |
Chave comercial | ABQE |
Chave de produto | ABQEGL |
Página de catálogo | Página 75 (PC-2005) |
GTIN | 4046356023184 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 21 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 15,405 g |
País de origem | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440110 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003568 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
isenções tanto quanto conhecido | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
SCIP | fad3fb72-946c-420f-aade-cea12d24434a |
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP