SACC-DSI-M12FS-8CON-L180 VA - Conector de encaixe para equipamento parede posterior
1529797

Conector de encaixe para equipamento parede posterior, 8-polos, Soquete, reto, M12-Padrão, A-codificação, Solda por onda, espera-se que esse artigo seja isento de chumbo a partir de 2025-Q4, de acordo com RoHS II, sem exceção 6c (Pb < 0,1%); alternativa sem chumbo possível mediante solicitação antecipada

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Montagem fácil em placa de circuito impresso: conector de uma peça para solda por onda