UL certificado
ID de certificação: E118976-20100522| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 2 A | 24 | ||
Porta-contatos, 8-polos, Pino, reto, M12, A-codificação, Conexão soldável THR, Artigo sem chumbo de acordo com RoHS II sem exceção 6c (Pb < 0,1 %)
| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 2 A | 24 | ||