SACC-FP-M-M12-THR PP - Conexão para caixa
1027679

Conexão para caixa, Pino, M12-Travamento externo Push-Pull, THR e solda por onda, Artigo sem chumbo de acordo com RoHS II sem exceção 6c (Pb < 0,1 %)

Detalhes do produto








Produtos compatíveis


Suas vantagens

Sistema de travamento M12 Push-Pull independente do fabricante para a máxima disponibilidade
Cabeamento simples e rápido de equipamentos e instalações em áreas de difícil acesso
Integração fácil de equipamentos graças a conexões roscadas mecânicas de porta com bloqueio de rosca
Montagem flexível em placa de circuito impresso: conector de duas peças para solda por onda e THR