SACC-CI-M12FSD-4CON-L180-THRX - Porta-contatos
1237392

Porta-contatos, Ethernet/PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-polos, Soquete, reto, M12, D-codificação, Conexão soldável THR, Artigo sem chumbo de acordo com RoHS II sem exceção 6c (Pb < 0,1 %)

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Custos de montagem reduzidos graças ao conector de encaixe de equipamento de duas peças
Estão disponíveis embalagens para equipamento Pick & Place
Estão disponíveis todas as definições das conexões e codificações comuns
Integração fácil de equipamentos graças a conexões roscadas mecânicas de porta com bloqueio de rosca, contorno embutido ou para a integração direta na placa frontal
Vedação adicional em relação ao equipamento em estado não encaixado
Compatível com conectores com conexão a parafuso e push-in