FOC-V14-C1ZNI-S/SJFP
-
Conector de fibra óptica
1407896
Conector de fibra óptica, grau de proteção: IP65/IP67, número de polos: 2, MM, material: Metal, saída de cabo: reto
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Conector Push-Pull ADVANCE
Sistema de travamento contra desconexão inadvertida
Extrema resistência ESD e EMC para uma transmissão segura
Transmissão de dados protegida graças ao conceito de blindagem de 360°