Condicionadores de sinal e transdutores para a proteção contra explosão

Condicionadores de sinal e transdutores para a proteção contra explosão

Condicionadores de sinal e transdutores para a proteção contra explosão garantem, além das funções padrão, proteção elétrica contra explosão para todos os grupos de substâncias e áreas, de acordo com as normas relacionadas. Com o desenvolvimento e avaliação constantes de produtos de acordo com a norma SIL IEC 61508 e PL DIN EN ISO 13849, nossos condicionadores de sinal e transdutores minimizam os perigos a um risco residual aceitável e garantem a proteção de pessoas, máquinas e do meio ambiente.

Condicionador de sinal Ex i MINI Analog Pro em trilho de fixação com logotipo vencedor de ouro do German Innovation Award e logotipo vencedor do GIT Security Award

Um marco na miniaturização Os condicionadores de sinal Ex i altamente compactos MINI Analog Pro ganham prêmios importantes

As novas variantes Ex i da família de condicionadores de sinal MINI Analog Pro de 6,2 mm oferecem proteção contra explosão e segurança funcional em um tamanho compacto único. Com uma economia de espaço de até 50 % em comparação com as soluções atuais, os sinais metrológicos são processados de forma confiável e, ao mesmo tempo, é garantida a proteção das pessoas, do meio ambiente e das instalações. Os produtos são consistentemente classificados de acordo com o mais alto nível de segurança: SIL 3 one out of one. O conceito operacional e a digitalização contínua são especialmente fáceis de usar e preparados para o futuro.

Com esse desempenho inovador, os produtos foram agora premiados como vencedores do GIT Security Award e vencedores de ouro no German Innovation Award.

Comparação entre condicionadores de sinal e transdutores para a proteção contra explosão

A solução certa para qualquer aplicação

MINI Analog Pro
MACX Analog
MINI Analog Pro

Ex i e SIL 3 em um formato compacto único de largura e altura

MACX Analog

Gama comprovada e abrangente de soluções

Segurança funcional consistente SIL 3 1oo1: AI, AO, DI, DO
Segurança funcional SIL 2 SC 3 ou SIL 3, específico do tipo: AI, AO, DI, DO
Segurança funcional PL d, PL c, específica do tipo
Dois canais
Variantes com alimentação de faixa ampla
Medição ininterrupta dos circuitos de corrente
Faixa de temperatura ambiente de -40 °C ... +70 °C, sem redução de carga
Gateways para integração de bus e rede
Acesso a informações via App Signal Conditioner Código QR e NFC Código QR

Suas vantagens

  • Isolar, converter, filtrar e amplificar sinais em segurança com nossos condicionadores de sinal e transdutores para a proteção contra explosão
  • Segurança e economia de espaço como nunca: Ex i e SIL 3 em somente 6,2 mm de largura com condicionadores de sinal e transdutores altamente compactos
  • Máxima proteção contra explosão para todas as zonas Ex e grupos de gás com condicionadores de sinal e transdutores Ex i de um e dois canais
  • Alto nível de segurança operacional com condicionadores de sinal com certificação SIL universal
  • Integrar sinais analógicos facilmente na cadeia de segurança de acordo com a Diretriz de Máquinas europeia com condicionadores de sinal com nível de desempenho
Condicionadores de sinal e transdutores MINI Analog Pro altamente compactos para a proteção contra explosão no trilho de fixação

Condicionadores de sinal e transdutores MINI Analog Pro altamente compactos para a proteção contra explosão

Os condicionadores de sinal e transdutores MINI Analog Pro altamente compactos combinam a proteção contra explosão intrinsecamente segura e a segurança funcional até SIL 3 1oo1 em uma compacidade única de largura e altura. Beneficie-se em sua aplicação do conceito de design e operação especialmente intuitivo, das diversas opções de parametrização e de uma digitalização consistente.

Condicionadores de sinal e transdutores MACX Analog para a proteção contra explosão no trilho de fixação

Condicionadores de sinal e transdutores MACX Analog para a proteção contra explosão

Nossos condicionadores de sinal e transdutores Ex i MACX Analog oferecem a você uma gama de soluções abrangente para um processamento de sinais seguro e confiável. Em circuitos intrinsecamente seguros, as variantes Ex i oferecem a você proteção contra explosão até todas as zonas e grupos de materiais. Os produtos desenvolvidos de forma consistente para a segurança para IEC/EN 61508 e PL EN ISO 13849 garantem a segurança das pessoas, do ambiente e da instalação.

Instalação de processamento em segundo plano com identificação Ex e sinalização ATEX em primeiro plano

Proteção contra explosão

No campo da indústria química e petroquímica, devido a operações técnicas de processos podem surgir sempre atmosferas potencialmente explosivas. Elas são provocadas, p. ex., pela saída de gases, vapores ou névoas. Mesmo em moinhos, silos, usinas de açúcar e de ração, se deve contar com o surgimento de atmosferas potencialmente explosivas, decorrentes de pós. Por isso, os dispositivos elétricos estão sujeitos a diretrizes especiais em áreas com atmosferas potencialmente explosivas – isso inclui as certificações e diretrizes ATEX, IECEx, NEC/CEC e UL. Aqui você encontra um resumo dos princípios relativos a atmosferas potencialmente explosivas.

Dois homens com capacete na inspeção de uma instalação

Serviços para a segurança na indústria

Como prestador de serviços independente do produto, nós ajudamos você a minimizar os riscos de segurança e responsabilidade:

  • Análise sistemática de perigos e riscos conforme DIN EN 61511, incluindo o estudo HAZOP
  • Assessoria e suporte para a criação de certificações SIL conforme IEC 61508 e IEC 61511
  • Validação das funções de segurança e teste de prova
  • Assessoria sobre a utilização de componentes de proteção contra explosão e o manuseio de atmosferas potencialmente explosivas conforme 2014/34/EU e 1999/92/CE

Descubra outras áreas de competência, como segurança industrial, marcação CE e segurança ocupacional, em nosso website ou no nosso catálogo "Serviços para a segurança na indústria".

E-Paper
Processamento de sinais e proteção contra explosão

Processar sinais sem interferência e de forma segura, transmitir e visualizar através de um isolamento galvânico de 3 vias: com nosso portfólio de produtos para o processamento de sinais e proteção contra explosão, você cobre todas as tarefas da transmissão sem interferência e segura de sinais como, p. ex., condicionadores de sinal NAMUR, condicionadores de sinal bipolares, transdutores de temperatura, seccionadores de alimentação, etc.

Abrir E-Paper
Titelseite der Broschüre "Signalaufbereitung und Explosionsschutz"