MACX MCR-EX-SL-SD-21-25-LFD-SP
-
Módulo de comando de solenoide
2905674
Módulo de comando de válvula Ex i para ativação de válvulas solenoides Ex i em atmosferas potencialmente explosivas, entrada lógica, tensão em estado ocioso 21,1 V, limitação de corrente com 25,1 mA, transparência de erro de cabo, saída de mensagens de erro, até SIL 3 conforme IEC 61508; conexão push-in.
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
| Tipo de produto | Módulo de comando de válvula |
| Família de produtos | MACX Analog |
| Número de canais | 1 |
| Configuração | Chave DIP |
| Isolamento galvânico entre entrada e saída | sim |
| Isolamento galvânico | |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de impurezas | 2 |
| Isolamento galvânico Entrada/saída, saída de mensagens de erro IEC/EN 60079-11 | |
| Normas / Determinações | IEC/EN 60079-11 |
| Tensão de isolamento nominal | 375 VPP |
| Tensão de teste | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolamento galvânico Entrada/saída, saída de mensagens de erro IEC/EN 61010-1 | |
| Normas / Determinações | IEC/EN 61010-1 |
| Tensão de isolamento nominal | 300 Vrms |
| Tensão de teste | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolamento | Isolação segura |
| Isolamento galvânico Saída/alimentação, conector T IEC/EN 60079-11 | |
| Normas / Determinações | IEC/EN 60079-11 |
| Tensão de isolamento nominal | 375 VPP |
| Tensão de teste | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolamento galvânico Saída/alimentação, conector T IEC/EN 61010-1 | |
| Normas / Determinações | IEC/EN 61010-1 |
| Tensão de isolamento nominal | 300 Vrms |
| Tensão de teste | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolamento | Isolação segura |
| Isolamento galvânico Entrada/saída de mensagens de erro/alimentação | |
| Tensão de teste | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Alimentação | |
| Tensão nominal de alimentação | 24 V DC -20 % ... +25 % |
| Faixa de tensão de alimentação | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Dissipação de potência | < 0,8 W |
| Sinal: Lógica | |
| Quantidade de entradas | 1 |
| Nível de comando sinal "0" | 0 V DC ... 5 V DC (ou abrir) |
| Nível de comando sinal "1" | 15 V DC ... 30 V DC |
| Corrente de entrada | < 12 mA |
| Impedância de entrada | 3 MΩ (com alta resistência em caso de falha da linha na saída) |
| Imune a pulsos de teste | Sim |
| Sinalização: Saída de mensagem de erro | |
| Tipo de contato de comutação | Elemento de contato |
| Tipo de sinal de saída | Saída de transistor, passiva |
| Tensão de comutação máxima | 30 V DC |
| Corrente de comutação máxima | 50 mA |
| À prova de curto-circuito | sim |
| Sinal: Tensão | |
| Descrição da saída | intrinsecamente seguro |
| Quantidade de saídas | 1 |
| Tensão de saída | ≥ 4,64 V DC (25,1 mA) |
| Restrição de corrente | > 25,1 mA (com reconhecimento de erros de linha) |
| Tempo de resposta | < 30 ms |
| Tensão de inércia | > 21,1 V DC |
| À prova de curto-circuito | sim |
| Reconhecimento de erros de linha | > 10 kΩ (Ruptura de linha) |
| < 50 Ω (Curto-circuito) | |
| ligação/desligamento através de chave DIP | |
| Tipo de conexão | Conexão Push-in |
| Comprimento de decapagem | 10 mm |
| Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola de condutor flexível (2 condutores com a mesma bitola) | 0,25 mm² ... 0,34 mm² (Terminal tubular TWIN sem luva de plástico) |
| 0,5 mm² ... 1,5 mm² (Terminal tubular TWIN com luva de plástico) | |
| Bitola do condutor AWG | 24 ... 14 |
| 24 ... 22 (Terminal tubular TWIN sem luva de plástico) | |
| 20 ... 16 (Terminal tubular TWIN com luva de plástico) |
| Instalação Ex (EPL) | Gc |
| Div. 2 | |
| Circuitos de corrente de segurança intrínseca (EPL) | [Ga] |
| [Da] | |
| [Ma] | |
| [Div. 1] | |
| Dados técnicos de segurança | |
| Indutância interna máx. Li | desprezível |
| Capacidade interna máx. Ci | 11 nF |
| Máx. tensão de saída Uo | 23,98 V |
| Máx. corrente de saída Io | 37,4 mA |
| Máx. potência de saída Po | 224 mW |
| Resistência interna Ri máx. | 641 Ω |
| Máxima tensão técnica de segurança Um | 253 V AC |
| 125 V DC | |
| IIA/I (circuito de corrente simples): máx. indutância externa Lo / máx. capacidade externa Co | 203,4 mH / 3,33 µF |
| IIB/IIIC (circuito de corrente simples): máx. indutância externa Lo / máx. capacidade externa Co | 101,7 mH / 0,91 µF |
| IIC (circuito de corrente simples): máx. indutância externa Lo / máx. capacidade externa Co | 25,4 mH / 0,114 µF |
| IIA (circuito de corrente misto): máx. indutância externa Lo / máx. capacidade externa Co | 50 mH / 0,67 µF, 20 mH / 0,76 µF, 0,5 mH / 0,83 µF, 0,2 mH / 0,89 µF |
| IIB/IIIC (circuito de corrente misto): máx. indutância externa Lo / máx. capacidade externa Co | 5 mH / 289 nF, 1 mH / 489 nF |
| IIC (circuito de corrente misto): máx. indutância externa Lo / máx. capacidade externa Co | 5 mH / 59 nF, 0,5 mH / 89 nF |
| Indicação de estado | LED verde (tensão de alimentação) |
| LED amarelo (estado de ligação) | |
| LED vermelho (falha de linha) |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 12,5 mm |
| Altura | 107,9 mm |
| Profundidade | 113,7 mm |
| Profundidade NS 35/7,5 | 114,5 mm (encaixado em trilho de fixação NS 35/7,5 conforme EN 60715) |
| Cor | cinza (RAL 7042) |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 (Caixa) | V0 (Caixa) |
| Material caixa | PA 6.6-FR |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 (sem avaliação da UL) |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -20 °C ... 60 °C (qualquer posição de montagem) |
| -20 °C ... 70 °C (Redução de carga) | |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 80 °C |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 10 % ... 95 % (sem condensação) |
| Faixa de altura de utilização (≤ 2000 m) | |
| Altitude | ≤ 2000 m (Os dados técnicos indicados se referem a altitudes ≤2000 m acima do nível do mar. Para altitudes >2000 m acima do nível do mar, consulte a ficha técnica.) |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -20 °C ... 70 °C |
| Máxima tensão técnica de segurança Um | 253 V AC |
| 125 V DC | |
| Tensão de isolamento nominal | 375 VPP |
| 300 V AC/DC | |
| Faixa de altura de utilização (≤ 3000 m) | |
| Faixa de altura | > 2000 m ... 3000 m |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -20 °C ... 63 °C |
| Máxima tensão técnica de segurança Um | 190 V AC |
| 110 V DC | |
| Tensão de isolamento nominal | 190 V |
| Faixa de altura de utilização (≤ 4000 m) | |
| Faixa de altura | > 3000 m ... 4000 m |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -20 °C ... 56 °C |
| Máxima tensão técnica de segurança Um | 60 V AC/DC |
| Tensão de isolamento nominal | 60 V AC/DC |
| Faixa de altura de utilização (≤ 5000 m) | |
| Faixa de altura | > 4000 m ... 5000 m |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -20 °C ... 49 °C |
| Máxima tensão técnica de segurança Um | 60 V AC/DC |
| Tensão de isolamento nominal | 60 V AC/DC |
| CE | |
| Certificado | Conformidade CE |
| Observação | adicionalmente EN 61326 |
| ATEX | |
| Identificação | I (M1) [Ex ia Ma] I |
| II (1) G [Ex ia Ga] IIC | |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3(1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc X | |
| Certificado | IBExU 13 ATEX1045X |
| IECEx | |
| Identificação | [Ex ia Ma] I |
| [Ex ia Ga] IIC | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certificado | IECEx IBE 13.0014X |
| CCC / China-Ex | |
| Identificação | [Ex ia Ga] IIB |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia IIB Ga] IIC T4 Gc | |
| Certificado | 2022122316115979 |
| UL, EUA / Canadá | |
| Identificação | UL 61010 Listed |
| Certificado | , C.D.-No 83104549 |
| Certificação para construção naval | |
| Certificado | DNV GL TAA000020C |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Identificação | 3 |
| INMETRO | |
| Identificação | [Ex ia Ma] I |
| [Ex ia Ga] IIC | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certificado | DNV 18.0145 X |
| Dados de construção naval | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibração | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Compatibilidade eletromagnética | Conformidade com diretriz EMV |
| Resistência contra interferência | EN 61000-6-2 |
| Nota | Durante a influência de interferências, podem ocorrer pequenos desvios. |
| Emissão de interferências | |
| Normas/Disposições | EN 61000-6-4 |
| GB Standard | |
| Normas / Determinações | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| GB/T 3836.4 | |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Código | 2905674 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave comercial | DK1214 |
| Chave de produto | DK1214 |
| GTIN | 4046356985345 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 172,1 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 99,99 g |
| País de origem | As informações sobre o país de origem são fornecidas com a entrega. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead|7439-92-1 (n.º CAS: Não aplicável) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol|79-94-7 (n.º CAS: Não aplicável) | |
| SCIP | 02709d20-8f53-4f16-8dcc-ebbca4b22a82 |
Produtos compatíveis
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Conector bus para trilho de fixação 2695439
-
MCR-DP - Placa de separação 1430594
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Suporte do módulo 2924854
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION - Software 1371665
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION P - Software 1371666
-
MPS-IH WH - Suporte isolante 0201663
-
MPS-IH RD - Suporte isolante 0201676
-
MPS-IH BU - Suporte isolante 0201689
-
MPS-IH YE - Suporte isolante 0201692
-
MPS-IH GN - Suporte isolante 0201702
-
MPS-IH GY - Suporte isolante 0201728
-
MPS-IH BK - Suporte isolante 0201731
-
MPS-MT - Plugue de teste 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Plaqueta de plástico 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Plaqueta de plástico 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Plaqueta de plástico 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Plaqueta de plástico 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Plaqueta de plástico 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Plaqueta de plástico 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Plaqueta de plástico 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Plaqueta de plástico 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Plaqueta de plástico 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Identificador de equipamentos 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Identificador de equipamentos 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Identificador de equipamentos 0831732
-
MACX MCR-PTB - Módulo de alimentação e sinalização de erro 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Módulo de alimentação e sinalização de erro 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Fonte de alimentação 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Chave de fenda 1205053
Suas vantagens
Entrada: lógica
Saída: intrinsecamente segura [Ex ia]; tensão em estado ocioso > 21,1 V DC; limitação de corrente > 25,1 mA
Reconhecimento de erros de linha (pode ser ligado/desligado), através de circuito de sinal e de saída de mensagem de erro separada
Transparente para impulsos de teste
Até SIL 3 conforme IEC/EN 61508
Isolamento galvânico seguro entre saída, entrada, alimentação e saída de mensagem de erro
Possibilidade de alimentação de energia e mensagem de erro mediante o conector de trilhos de fixação
Bornes de conexão plugáveis, sistema de conexão Push-in
Instalação na zona 2 admissível
Largura da caixa: 12,5 mm
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP