Repetidor de sinal de alimentação de transdutor Ex i, 2 canais, com transparência HART. Alimenta transdutores Ex i de 2 condutores e transmite o sinal de 4 ... 20 mA da atmosfera potencialmente explosiva para uma área segura. Isolamento galvânico de 5 vias, conexão push-in, até SIL 3, PL.
Condicionadores de sinal e transdutores para a proteção contra explosão
Condicionadores de sinal e transdutores para a proteção contra explosão garantem, além das funções padrão, proteção elétrica contra explosão para todos os grupos de substâncias e áreas, de acordo com as normas relacionadas. Com o desenvolvimento e avaliação constantes de produtos de acordo com a norma SIL IEC 61508 e PL DIN EN ISO 13849, nossos condicionadores de sinal e transdutores minimizam os perigos a um risco residual aceitável e garantem a proteção de pessoas, máquinas e do meio ambiente.
Condicionador de sinal de saída Ex-i de 2 canais, com transparência HART. Separa e transmite sinais de 0/4 mA ... 20 mA para uma carga na atmosfera potencialmente explosiva com segurança intrínseca. Isolamento galvânico de 4 vias, reconhecimento de erros de linha, SIL 2 (SC3) conforme IEC 61508, conexão push-in.
Condicionador de sinal de saída com segurança intrínseca, transparência HART. Separa e transmite sinais de 0/4 mA ... 20 mA para uma carga na atmosfera potencialmente explosiva com segurança intrínseca. Isolamento galvânico de 3 vias, reconhecimento de erros de linha (desativável através de chave DIP), SIL 2 (SC3) conforme IEC 61508, conexão push-in.
Ex i-Módulo de comando de solenoide para a ativação de válvulas solenoides Ex i na atmosfera potencialmente explosiva. tensão em inércia: 23 V DC, limitação de corrente: 38 mA, Configuração padrão, Reconhecimento de erros de linha, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, Conexão Push-in
Amplificador de sensor NAMUR Ex i, 2 canais. Para o funcionamento de sensores de proximidade e comutadores na área Ex. Os sinais são transmitidos através de saídas de relé (elemento de contato) para a área segura. Detecção de falha (LFD), isolação de 3 vias, SIL 2.
Repetidor de sinal de alimentação e condicionador de sinal de entrada com segurança intrínseca, transparência HART. Transmite sinais alimentados ou ativos de 0/4 ... 20 mA para uma carga (ativa ou passiva) da atmosfera potencialmente explosiva para a área segura. SIL 2 (1oo1) / SIL 3 (1oo2), alimentação de faixa ampla.
Módulo de comando de válvula Ex i. Para o comando intrinsecamente seguro de válvulas magnéticas Ex i, módulos de alarme ou LEDs instalados em área Ex. Limitação de corrente com 25 mA. Para gases até o grupo IIC, alimentado por loop, isolamento galvânico, SIL 3. Conexão push-in.
Ex i-Condicionador de sinal NAMUR para a operação de sensores de proximidade Ex i e interruptores na atmosfera potencialmente explosiva. Saída de transistor passiva (resistiva de acordo com a norma EN 60947-5-6). quantidade de canais: 1, Configuração padrão, Isolamento de 3 vias, Transparência de erro de linha, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Conexão a parafuso
Ex i-Condicionador de sinal NAMUR para operação de sensores de proximidade e interruptores na atmosfera potencialmente explosiva. Os sinais são transmitidos através de 2 saídas de transistor (passivas) para a área segura. quantidade de canais: 1, Configuração padrão, Isolamento de 3 vias, Reconhecimento de erros de linha, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Conexão Push-in
Módulo de comando de válvula Ex i. Para o comando intrinsecamente seguro de válvulas magnéticas Ex i, módulos de alarme ou LEDs instalados em área Ex. Limitação de corrente com 40 mA. Para gases até o grupo IIC, alimentado por loop, isolamento galvânico, SIL 3. Conexão push-in.
Um marco na miniaturização Os condicionadores de sinal Ex i altamente compactos MINI Analog Pro ganham prêmios importantes
As novas variantes Ex i da família de condicionadores de sinal MINI Analog Pro de 6,2 mm oferecem proteção contra explosão e segurança funcional em um tamanho compacto único. Com uma economia de espaço de até 50 % em comparação com as soluções atuais, os sinais metrológicos são processados de forma confiável e, ao mesmo tempo, é garantida a proteção das pessoas, do meio ambiente e das instalações. Os produtos são consistentemente classificados de acordo com o mais alto nível de segurança: SIL 3 one out of one. O conceito operacional e a digitalização contínua são especialmente fáceis de usar e preparados para o futuro.
Com esse desempenho inovador, os produtos foram agora premiados como vencedores do GIT Security Award e vencedores de ouro no German Innovation Award.
Comparação entre condicionadores de sinal e transdutores para a proteção contra explosão
A solução certa para qualquer aplicação
|
|
|
|
|---|---|---|
|
MINI Analog Pro
Ex i e SIL 3 em um formato compacto único de largura e altura |
MACX Analog
Gama comprovada e abrangente de soluções |
|
| Segurança funcional consistente SIL 3 1oo1: AI, AO, DI, DO | ||
| Segurança funcional SIL 2 SC 3 ou SIL 3, específico do tipo: AI, AO, DI, DO | ||
| Segurança funcional PL d, PL c, específica do tipo | ||
| Dois canais | ||
| Variantes com alimentação de faixa ampla | ||
| Medição ininterrupta dos circuitos de corrente | ||
| Faixa de temperatura ambiente de -40 °C ... +70 °C, sem redução de carga | ||
| Gateways para integração de bus e rede | ||
| Acesso a informações via App Signal Conditioner | Código QR e NFC | Código QR |
Suas vantagens
- Isolar, converter, filtrar e amplificar sinais em segurança com nossos condicionadores de sinal e transdutores para a proteção contra explosão
- Segurança e economia de espaço como nunca: Ex i e SIL 3 em somente 6,2 mm de largura com condicionadores de sinal e transdutores altamente compactos
- Máxima proteção contra explosão para todas as zonas Ex e grupos de gás com condicionadores de sinal e transdutores Ex i de um e dois canais
- Alto nível de segurança operacional com condicionadores de sinal com certificação SIL universal
- Integrar sinais analógicos facilmente na cadeia de segurança de acordo com a Diretriz de Máquinas europeia com condicionadores de sinal com nível de desempenho
Condicionadores de sinal e transdutores MINI Analog Pro altamente compactos para a proteção contra explosão
Os condicionadores de sinal e transdutores MINI Analog Pro altamente compactos combinam a proteção contra explosão intrinsecamente segura e a segurança funcional até SIL 3 1oo1 em uma compacidade única de largura e altura. Beneficie-se em sua aplicação do conceito de design e operação especialmente intuitivo, das diversas opções de parametrização e de uma digitalização consistente.
Condicionadores de sinal e transdutores MACX Analog para a proteção contra explosão
Nossos condicionadores de sinal e transdutores Ex i MACX Analog oferecem a você uma gama de soluções abrangente para um processamento de sinais seguro e confiável. Em circuitos intrinsecamente seguros, as variantes Ex i oferecem a você proteção contra explosão até todas as zonas e grupos de materiais. Os produtos desenvolvidos de forma consistente para a segurança para IEC/EN 61508 e PL EN ISO 13849 garantem a segurança das pessoas, do ambiente e da instalação.
Proteção contra explosão
No campo da indústria química e petroquímica, devido a operações técnicas de processos podem surgir sempre atmosferas potencialmente explosivas. Elas são provocadas, p. ex., pela saída de gases, vapores ou névoas. Mesmo em moinhos, silos, usinas de açúcar e de ração, se deve contar com o surgimento de atmosferas potencialmente explosivas, decorrentes de pós. Por isso, os dispositivos elétricos estão sujeitos a diretrizes especiais em áreas com atmosferas potencialmente explosivas – isso inclui as certificações e diretrizes ATEX, IECEx, NEC/CEC e UL. Aqui você encontra um resumo dos princípios relativos a atmosferas potencialmente explosivas.
Serviços para a segurança na indústria
Como prestador de serviços independente do produto, nós ajudamos você a minimizar os riscos de segurança e responsabilidade:
- Análise sistemática de perigos e riscos conforme DIN EN 61511, incluindo o estudo HAZOP
- Assessoria e suporte para a criação de certificações SIL conforme IEC 61508 e IEC 61511
- Validação das funções de segurança e teste de prova
- Assessoria sobre a utilização de componentes de proteção contra explosão e o manuseio de atmosferas potencialmente explosivas conforme 2014/34/EU e 1999/92/CE
Descubra outras áreas de competência, como segurança industrial, marcação CE e segurança ocupacional, em nosso website ou no nosso catálogo "Serviços para a segurança na indústria".