Condicionador de sinal Ex i MINI Analog Pro em trilho de fixação com logotipo vencedor de ouro do German Innovation Award e logotipo vencedor do GIT Security Award

Um marco na miniaturização Os condicionadores de sinal Ex i altamente compactos MINI Analog Pro ganham prêmios importantes

As novas variantes Ex i da família de condicionadores de sinal MINI Analog Pro de 6,2 mm oferecem proteção contra explosão e segurança funcional em um tamanho compacto único. Com uma economia de espaço de até 50 % em comparação com as soluções atuais, os sinais metrológicos são processados de forma confiável e, ao mesmo tempo, a proteção das pessoas, do meio ambiente e das instalações é garantida. Os produtos são consistentemente classificados de acordo com o mais alto nível de segurança: SIL 3 one out of one. O conceito operacional e a digitalização contínua são especialmente fáceis de usar e preparados para o futuro.

Com esse desempenho inovador, o MINI Analog Pro foi premiado como vencedor do GIT Security Award e como vencedor de ouro no German Innovation Award.

Logotipo do prêmio ouro do German Innovation Award

O German Innovation Award O prêmio que torna a inovação visível

O German Innovation Award homenageia produtos, tecnologias e serviços que desbravam caminhos novos e inovadores e oferecem soluções que se destacam por seu valor agregado para os usuários e o meio ambiente. Essas inovações que moldam o futuro são possíveis em todos os setores e em todos os níveis, tanto em gigantes do setor quanto em start-ups. O German Innovation Award oferece oportunidades iguais a todos aqueles que promovem inovações e torna suas realizações visíveis para um público amplo.

Logotipo vencedor do GIT Security Award 2024

O GIT Security Award O prestigioso prêmio em segurança

O GIT Security Award se destina a todos os fornecedores de produtos, soluções ou serviços de segurança. O prêmio reconhece o grau de inovação, os benefícios e as características únicas de produtos em várias categorias. A pré-seleção para a votação final no prêmio internacional da revista especializada "GIT Security" da editora Wiley foi feita por um júri neutro. Ele é composto por especialistas da BHE, TÜV, VDMA, ZVEI, integradores de sistemas e usuários. Os primeiros três vencedores de cada categoria são determinados pelos votos dos(as) leitores(as) da plataforma internacional e intersetorial PRO-4-PRO.com, Products for Professionals.

Foi isso que convenceu os jurados e eleitores independentes a conceder esses excelentes selos de qualidade

  • Economia de espaço incomparável: moderna tecnologia de comutação analógica, segurança intrínseca e SIL 3 em um formato compacto único
  • Proteção contra explosão para todas as zonas e grupos de substâncias por meio de certificações internacionais, faixa de temperatura estendida e faixa de aplicação em altitude documentada de até 5000 m
  • Proteção das pessoas, do meio ambiente e das instalações por meio do mais alto nível de segurança: SIL 3 one out of one
  • Fácil manuseio devido ao design e ao conceito operacional de fácil utilização
  • Digitalização de ponta a ponta com aplicativo de configuração e monitoramento, gateways de comunicação, etiquetagem digital e placa de informação

Mais sobre o MINI Analog Pro

Peter Stövesand, gerente de marketing de produtos da Interface Analog, com uma declaração ao vivo da Hannover Messe 2023

Moderna tecnologia de comutação analógica, segurança intrínseca e SIL 3 em um formato compacto único Um marco na miniaturização com mais de dez patentes para caixas, tecnologia de comutação e conexão

Placa de circuito impresso do condicionador de sinal Ex i MINI Analog Pro na mão com logotipo SIL 3 e Ex i

Proteção contra explosão para todas as zonas e grupos de materiais Certificações internacionais Ex, aprovação para mineração, bem como uma faixa de aplicação de temperatura estendida e requisitos documentados para aplicações em altitude de até 5.000 m

 Logotipos MINI Analog Pro com Ex i e eletrolisador em segundo plano

Proteção das pessoas, do meio ambiente e das instalações Segurança funcional contínua, avaliada com SIL 3 one out of one, para estruturas de canal único, sem a construção redundante de um segundo circuito de controle

Logotipo MINI Analog Pro com SIL 3, em primeiro plano duas pessoas em uma instalação de tecnologia de processos

Design e conceito operacional fáceis de usar Bornes de conexão plugáveis, alimentação simples do condutor, medição de corrente durante a operação, jumpeamento de energia simples

Mapa interativo de imagens: condicionador de sinal Ex i MINI Analog Pro em vista lateral entre canaletas
Bornes de conexão plugáveis, com função de isolamento integrada
Bornes de conexão plugáveis com função de isolamento integrada para fácil interrupção dos circuitos de sinal e alimentação durante a manutenção e a colocação em funcionamento.
Bornes de conexão plugáveis, com função de isolamento integrada
Medição de corrente durante a operação
Medir sinais de corrente durante a operação sem isolar o circuito de sinal. O processo não é interrompido.
Medição de corrente durante a operação
Alimentação simples do condutor
Devido ao formato cônico com alinhamento frontal, todos os pontos de conexão são facilmente visíveis e acessíveis pela frente para alimentação simples do condutor em espaços limitados. Isso economiza espaço entre as canaletas.
Alimentação simples do condutor
Jumpeamento de energia simples
Jumpeamento de energia simples, ampliação do sistema, troca de módulo a quente e mensagem de erro coletiva pelo conector bus para trilho de fixação.
Jumpeamento de energia simples
Amplas áreas de identificação e LED de estado
Amplas áreas de identificação para uma identificação do anel com material de identificação padrão e LED de estado bem visível em cada condicionador de sinal.
Amplas áreas de identificação e LED de estado

Pronto para o futuro digital

Mão com condicionador de sinal Ex i MINI Analog Pro e telefone celular com o Signal Conditioner App
Parametrização, monitoramento e identificação inteligentes com Signal Conditioner App via NFC ou Bluetooth. Identificação digital via NFC. Placa de informação digital para acessar status de hardware/firmware e documentação e dados específicos do produto. Acesso opcional ao certificado de calibração de fábrica via código QR.
Condicionador de sinal Ex i MINI Analog Pro no trilho de fixação com gateways para conexão de bus e rede
Conexão de rede simples por meio de gateways de comunicação plugáveis para até oito tipos de sinais diferentes.
Captura de tela do configurador online do condicionador de sinal Ex i MINI Analog Pro
Pedido individual, inclusive para 1 peça, por meio do configurador online, opcionalmente com certificado de calibração de fábrica correspondente.
Pessoa na frente da tela com o software do sistema clipx Engineer
Planejamento, parametrização e monitoramento de processos on-line com o software de sistema clipX ENGINEER da Phoenix Contact.