Transdutor de temperatura, converte sinais de termorresistências e resistências em sinais analógicos de 0/4-20 mA. Livremente programável, conexão a parafuso, SIL, isolamento galvânico de 3 vias, configuração padrão.
Condicionadores de sinal e transdutores para aplicações padrão
Os condicionadores de sinal e transdutores secionam, convertem, filtram e amplificam seus sinais como uma interface entre o campo e o controlador. MACX Analog e MINI Analog Pro oferecem soluções flexíveis para AI, AO, DI, temperatura, frequência e valores-limite. A família MINI Analog Pro se caracteriza por ser intuitiva e compacta. MACX Analog garante a segurança das pessoas, do meio ambiente e da instalação de acordo com a segurança funcional.
Fonte de alimentação repetidora de 2 vias alimentada por loop de saída de dois canais e com sistema de conexão plugável para o isolamento galvânico de sinais analógicos. Sinal de entrada = sinal de saída: 0(4) mA ... 20 mA. Sistema de conexão a parafuso.
Seccionador de duas vias com um canal alimentado por loop de entrada com tecnologia de conexão plugável para o isolamento galvânico de sinais analógicos. Sinal de entrada = sinal de saída: 0(4) mA ... 20 mA. Tecnologia de conexão a parafuso.
Condicionador de sinal de 3 vias com tecnologia de conexão plugável para o isolamento galvânico de sinais analógicos. Sinal de entrada: 4 mA ... 20 mA, sinal de saída: 0 V ... 10 V, tecnologia de conexão push-in
Conversor de frequência analógico com funcionalidade de valor-limite e sistema de conexão plugável para converter sinais normalizados em sinais de frequência ou sinais de modulação de largura de pulso. Configurável através de chave DIP ou de software. Sistema de conexão a parafuso, configuração padrão.
Amplificador condicionador de sinal de 4 vias com configuração universal, com saída comutada e tecnologia de conexão de encaixe para isolamento galvânico de sinais analógicos. Configurável através de chave DIP ou de software. Sistema de conexão por rosqueamento, configuração padrão.
Amplificador condicionador de sinal NAMUR de 2 canais com alimentação de faixa ampla para sensores de proximidade e interruptores. Como saída de sinal está disponível por canal um relé com contato reversível. Reconhecimento de erros (LFD), isolamento de 3 vias, conexão a parafuso, SIL 2.
Chave de valor-limite de temperatura universalmente configurável com duas saídas de transistor para a conexão de termoresistências de 2, 3, 4 condutores e termopares. Configurável através de chave DIP ou de software, tecnologia de conexão push-in
Condicionador de sinal de saída, com transparência HART. Separa e transmite sinais de 0/4 mA ... 20 mA para uma carga na área segura. Isolamento galvânico de 3 vias, reconhecimento de erros de linha (desativável através de chave DIP), SIL 2 (SC3) conforme IEC 61508, conexão push-in.
Amplificador isolador NAMUR para operação de sensores de proximidade e chaves. Os sinais são transmitidos através da saída de relé (contato reversível) para o nível de comando. Detecção de falha de linha (LFD), isolação galvânica de 3 vias, SIL 2, com conexão Push-in.
Comparação entre condicionadores de sinal e transdutores para aplicações padrão
Os condicionadores de sinal e transdutores certos para cada aplicação
|
|
|
|
---|---|---|---|
MINI Analog Pro
Formato compacto único de largura e altura |
MACX Analog
Gama comprovada e abrangente de soluções |
MINI Analog
A família de produtos de 6 mm com funcionalidade básica |
|
Segurança funcional SIL 2 SC 3 ou SIL 3, específico do tipo: AI, AO, DI, DO | |||
Segurança funcional PL d, PL c, específica do tipo | |||
Dois canais | |||
Variantes com alimentação de faixa ampla | |||
Medição ininterrupta dos circuitos de corrente | |||
Faixa de temperatura ambiente de -40 °C ... +70 °C, sem redução de carga | |||
Gateways para integração de bus e rede | |||
Acesso a informações via App Signal Conditioner | Código QR e NFC | Código QR | Não |
Suas vantagens
- Isolar, adaptar, filtrar e amplificar em segurança com soluções abrangentes para o processamento de sinais analógicos
- Integrar sinais de campo com isolamento galvânico seguro em redes industriais com condicionadores de sinal com integração de bus e rede
- Economia de espaço de até 65 % em comparação com isoladores disponíveis no mercado com condicionadores de sinal altamente compactos
- Transmissão precisa e alto nível de segurança operacional com condicionadores de sinal com certificação SIL universal
- Integrar facilmente sinais analógicos na cadeia de segurança conforme a diretriz de máquinas europeia com condicionadores de sinal com nível de desempenho
Condicionadores de sinal e transdutores MINI Analog Pro altamente compactos com tecnologia de conexão plugável
Os condicionadores de sinal e transdutores MINI Analog Pro altamente compactos com tecnologia de conexão plugável oferecem a você uma fácil instalação e colocação em funcionamento em espaço reduzido.
Com pontos de conexão de fácil acesso e medição de corrente em funcionamento, os condicionadores de sinal facilitam consideravelmente o seu trabalho. Com os gateways encaixáveis você transmite até oito sinais de campo aleatórios sem falhas em redes industriais e economiza placas de entrada específicas dos sinais.
Condicionadores de sinal e transdutores MACX Analog
Nossos condicionadores de sinal e transdutores MACX Analog oferecem a você uma segurança funcional conforme SIL IEC/EN 61508 mesmo em aplicações padrão. A família de produtos tem um nível de integridade de segurança consistente de SIL 2 SC3 até SIL 3. Além disso, uma seleção de condicionadores de sinal MACX Analog está certificada conforme EN ISO 13849 e oferece um nível de desempenho de PL c até PL d.
Condicionadores de sinal e transdutores com funcionalidade básica
Os condicionadores de sinal de 6 mm da família MINI Analog oferecem o espectro completo da adaptação de sinal analógica para aplicações padrão. Neste caso, os produtos estão reduzidos ao essencial em termos de necessidade de espaço e funcionalidade.