Amplificador condicionador de sinal de 3 vias com sistema de conexão plugável para o isolamento galvânico de sinais analógicos. Sinal de entrada: 0 V ... 10 V, sinal de saída: 0 mA ... 20 mA, sistema de conexão push-in
Condicionadores de sinal e transdutores para aplicações padrão
Os condicionadores de sinal e transdutores secionam, convertem, filtram e amplificam seus sinais como uma interface entre o campo e o controlador. MACX Analog e MINI Analog Pro oferecem soluções flexíveis para AI, AO, DI, temperatura, frequência e valores-limite. A família MINI Analog Pro se caracteriza por ser intuitiva e compacta. MACX Analog garante a segurança das pessoas, do meio ambiente e da instalação de acordo com a segurança funcional.
Chave de valor-limite de temperatura universalmente configurável com duas saídas de transistor para a conexão de termoresistências de 2, 3, 4 condutores e termopares. Configurável através de chave DIP ou software, tecnologia de conexão a parafuso
Transdutor de frequência universalmente configurável para a conversão de sinais de frequência (Hz/rpm) e sinais MLP em sinais normalizados. Tensões do sensor superiores a 8,2 V DC, possíveis em combinação com MINI MCR-2-SPS-PT 1033201. Tecnologia de conexão push-in, configuração do pedido.
Amplificador condicionador de sinal de 3 vias, com entrada/saída configurável, para o isolamento galvânico e conversão de sinais analógicos na faixa mV e V, tanto unipolar como também bipolar. Tecnologia de conexão push-in, configuração do pedido.
Transdutor de temperatura livremente programável com saída analógica e 3 relés de valor limite, termorresistência com tecnologia de 2, 3 ou 4 condutores, termopares, alimentação de faixa ampla. Configuração padrão, Isolamento de 4 vias, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849): d, Systematic Capability: 2, Conexão Push-in
Transdutor de temperatura, converte sinais de termorresistências e resistências em sinais analógicos de 0/4-20 mA. Livremente programável, conexão push-in, SIL, isolamento galvânico de 3 vias, configuração do pedido.
Fonte de tensão constante com tecnologia de conexão plugável para gerar uma tensão constante altamente precisa de 15 V e para a alimentação de sensores sem alimentação própria. Tecnologia de conexão push-in.
Amplificador condicionador de sinal NAMUR, 2 canais para operação de sensores de proximidade e interruptores. Os sinais são transmitidos através de saídas de relé (contato normalmente aberto) para o nível de comando. Reconhecimento de erros de linha, isolamento galvânico de 3 vias, SIL 2, conexão a parafuso.
Transdutor de temperatura livremente programável com saída analógica e 1 relés de valor limite, termorresistência com tecnologia de 2, 3 ou 4 condutores, termopares, alimentação de faixa ampla. Configuração de pedido, Isolamento de 4 vias, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849-1): d, Systematic Capability: 2, Conexão Push-in
Amplificador de 3 vias configurável com isolação galvânica segura e alimentação de faixa ampla (24 V ... 230 V AC/DC). Chave DIP frontal, com mais de 1600 conversões de sinal ajustáveis. Configuração de pedido, conexão à mola, SIL
Comparação entre condicionadores de sinal e transdutores para aplicações padrão
Os condicionadores de sinal e transdutores certos para cada aplicação
|
|
|
|
---|---|---|---|
MINI Analog Pro
Formato compacto único de largura e altura |
MACX Analog
Gama comprovada e abrangente de soluções |
MINI Analog
A família de produtos de 6 mm com funcionalidade básica |
|
Segurança funcional SIL 2 SC 3 ou SIL 3, específico do tipo: AI, AO, DI, DO | |||
Segurança funcional PL d, PL c, específica do tipo | |||
Dois canais | |||
Variantes com alimentação de faixa ampla | |||
Medição ininterrupta dos circuitos de corrente | |||
Faixa de temperatura ambiente de -40 °C ... +70 °C, sem redução de carga | |||
Gateways para integração de bus e rede | |||
Acesso a informações via App Signal Conditioner | Código QR e NFC | Código QR | Não |
Suas vantagens
- Isolar, adaptar, filtrar e amplificar em segurança com soluções abrangentes para o processamento de sinais analógicos
- Integrar sinais de campo com isolamento galvânico seguro em redes industriais com condicionadores de sinal com integração de bus e rede
- Economia de espaço de até 65 % em comparação com isoladores disponíveis no mercado com condicionadores de sinal altamente compactos
- Transmissão precisa e alto nível de segurança operacional com condicionadores de sinal com certificação SIL universal
- Integrar facilmente sinais analógicos na cadeia de segurança conforme a diretriz de máquinas europeia com condicionadores de sinal com nível de desempenho
Condicionadores de sinal e transdutores MINI Analog Pro altamente compactos com tecnologia de conexão plugável
Os condicionadores de sinal e transdutores MINI Analog Pro altamente compactos com tecnologia de conexão plugável oferecem a você uma fácil instalação e colocação em funcionamento em espaço reduzido.
Com pontos de conexão de fácil acesso e medição de corrente em funcionamento, os condicionadores de sinal facilitam consideravelmente o seu trabalho. Com os gateways encaixáveis você transmite até oito sinais de campo aleatórios sem falhas em redes industriais e economiza placas de entrada específicas dos sinais.
Condicionadores de sinal e transdutores MACX Analog
Nossos condicionadores de sinal e transdutores MACX Analog oferecem a você uma segurança funcional conforme SIL IEC/EN 61508 mesmo em aplicações padrão. A família de produtos tem um nível de integridade de segurança consistente de SIL 2 SC3 até SIL 3. Além disso, uma seleção de condicionadores de sinal MACX Analog está certificada conforme EN ISO 13849 e oferece um nível de desempenho de PL c até PL d.
Condicionadores de sinal e transdutores com funcionalidade básica
Os condicionadores de sinal de 6 mm da família MINI Analog oferecem o espectro completo da adaptação de sinal analógica para aplicações padrão. Neste caso, os produtos estão reduzidos ao essencial em termos de necessidade de espaço e funcionalidade.