Chave de valor-limite universalmente configurável com saída de relé inversor e tecnologia de conexão plugável para comutar valores-limite analógicos. Configurável através de chave DIP ou de software. Tecnologia de conexão a parafuso, configuração padrão.
Condicionadores de sinal e transdutores para aplicações padrão
Os condicionadores de sinal e transdutores secionam, convertem, filtram e amplificam seus sinais como uma interface entre o campo e o controlador. MACX Analog e MINI Analog Pro oferecem soluções flexíveis para AI, AO, DI, temperatura, frequência e valores-limite. A família MINI Analog Pro se caracteriza por ser intuitiva e compacta. MACX Analog garante a segurança das pessoas, do meio ambiente e da instalação de acordo com a segurança funcional.
O condicionador de alimentação e sinal de entrada transmitem sinais de 0 mA / 4 mA ... 20 mA do campo com isolamento galvânico para duas cargas. quantidade de canais: 1, Com transparência HART, Configuração padrão, Isolamento de 3 vias, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849): d / KAT 2, Systematic Capability: 3, Conexão Push-in
Seccionador de duas vias com dois canais alimentado por loop de entrada com tecnologia de conexão plugável para o isolamento galvânico de sinais analógicos. Sinal de entrada = sinal de saída: 0(4) mA ... 20 mA. Tecnologia de conexão push-in.
Condicionador de sinal de saída para o isolamento e a transmissão de sinais de 0 mA / 4 mA ... 20 mA do controlador para uma carga intrinsecamente segura na atmosfera potencialmente explosiva. Com transparência HART, tensão em inércia: 27 V DC, Configuração padrão, Conexão Push-in
Conversor de frequência analógico com funcionalidade de valor-limite e sistema de conexão plugável para converter sinais normalizados em sinais de frequência ou sinais de modulação de largura de pulso. Configurável através de chave DIP ou de software. Sistema de conexão push-in, configuração padrão.
Amplificador condicionador de sinal NAMUR, 2 canais para operação de sensores de proximidade e interruptores. Os sinais são transmitidos através de saídas de relé (contato normalmente aberto) para o nível de comando. Reconhecimento de erros de linha, isolamento galvânico de 3 vias, SIL 2, conexão push-in.
Isolador de alimentação de 3 vias com sistema de conexão plugável. Transparência HART, sinal de entrada 0(4)...20 mA, sinal de saída 0(4)...20 mA. O equipamento pode ser utilizado no modo de isolador ou de isolador de alimentação. Sistema de conexão por rosqueamento
Amplificador de saída de 3 vias para a transmissão de sinais de 0/4 ... 20 mA do controlador para uma carga existente no campo, simultaneamente com um isolamento galvânico de 3 vias entre a entrada, a saída e a alimentação, com conexão a parafuso
Amplificador condicionador de sinal NAMUR para operação de sensores de proximidade e interruptores. Os sinais são transmitidos através de 2 saídas de relé separadas (contato normalmente aberto) para o nível de comando. Reconhecimento de erros de linha (LFD), isolamento galvânico de 3 vias, SIL 2, conexão push-in.
Repetidor de sinal de alimentação para alimentar transmissores de 2 e 4 condutores com transparência HART e alimentação de faixa ampla, SIL 2 (1oo1) / SIL 3 (1oo2), conexão a parafuso
Comparação entre condicionadores de sinal e transdutores para aplicações padrão
Os condicionadores de sinal e transdutores certos para cada aplicação
|
|
|
|
---|---|---|---|
MINI Analog Pro
Formato compacto único de largura e altura |
MACX Analog
Gama comprovada e abrangente de soluções |
MINI Analog
A família de produtos de 6 mm com funcionalidade básica |
|
Segurança funcional SIL 2 SC 3 ou SIL 3, específico do tipo: AI, AO, DI, DO | |||
Segurança funcional PL d, PL c, específica do tipo | |||
Dois canais | |||
Variantes com alimentação de faixa ampla | |||
Medição ininterrupta dos circuitos de corrente | |||
Faixa de temperatura ambiente de -40 °C ... +70 °C, sem redução de carga | |||
Gateways para integração de bus e rede | |||
Acesso a informações via App Signal Conditioner | Código QR e NFC | Código QR | Não |
Suas vantagens
- Isolar, adaptar, filtrar e amplificar em segurança com soluções abrangentes para o processamento de sinais analógicos
- Integrar sinais de campo com isolamento galvânico seguro em redes industriais com condicionadores de sinal com integração de bus e rede
- Economia de espaço de até 65 % em comparação com isoladores disponíveis no mercado com condicionadores de sinal altamente compactos
- Transmissão precisa e alto nível de segurança operacional com condicionadores de sinal com certificação SIL universal
- Integrar facilmente sinais analógicos na cadeia de segurança conforme a diretriz de máquinas europeia com condicionadores de sinal com nível de desempenho
Condicionadores de sinal e transdutores MINI Analog Pro altamente compactos com tecnologia de conexão plugável
Os condicionadores de sinal e transdutores MINI Analog Pro altamente compactos com tecnologia de conexão plugável oferecem a você uma fácil instalação e colocação em funcionamento em espaço reduzido.
Com pontos de conexão de fácil acesso e medição de corrente em funcionamento, os condicionadores de sinal facilitam consideravelmente o seu trabalho. Com os gateways encaixáveis você transmite até oito sinais de campo aleatórios sem falhas em redes industriais e economiza placas de entrada específicas dos sinais.
Condicionadores de sinal e transdutores MACX Analog
Nossos condicionadores de sinal e transdutores MACX Analog oferecem a você uma segurança funcional conforme SIL IEC/EN 61508 mesmo em aplicações padrão. A família de produtos tem um nível de integridade de segurança consistente de SIL 2 SC3 até SIL 3. Além disso, uma seleção de condicionadores de sinal MACX Analog está certificada conforme EN ISO 13849 e oferece um nível de desempenho de PL c até PL d.
Condicionadores de sinal e transdutores com funcionalidade básica
Os condicionadores de sinal de 6 mm da família MINI Analog oferecem o espectro completo da adaptação de sinal analógica para aplicações padrão. Neste caso, os produtos estão reduzidos ao essencial em termos de necessidade de espaço e funcionalidade.