O amplificador condicionador de sinal de saída MINI MCR-SL-IDS-I-I... estreito, de 6,2 mm, transmite sinais de 0/4-20 mA do controlador para uma carga existente no campo (transformadores I/P, válvulas de regulagem, indicações), simultaneamente com um isolamento galvânico de 3 vias entre a entrada, a saída e a alimentação.
Os protocolos de dados HART podem ser transmitidos de forma bidirecional.
Do lado de entrada e saída, estão disponíveis os sinais normalizados analógicos 0 ... 20 mA ou 4 ... 20 mA isolados galvanicamente.
A alimentação de tensão (19,2 V DC ... 30 V DC) pode ser efetuada opcionalmente através dos terminais de conexão dos módulos ou, em conjunto, através do conector do trilho de fixação.
MINI MCR-SL-IDS-I-I
-
Isolador de saída
2905577
Amplificador de saída de 3 vias para a transmissão de sinais de 0/4 ... 20 mA do controlador para uma carga existente no campo, simultaneamente com um isolamento galvânico de 3 vias entre a entrada, a saída e a alimentação, com conexão a parafuso