Secionador de 2 vias com alimentação por loop de saída com sistema de conexão plugável para isolamento galvânico de sinais analógicos unipolares e bipolares. Entrada configurável através de chave DIP. Sistema de conexão push-in, configuração padrão.
Condicionadores de sinal e transdutores para aplicações padrão
Os condicionadores de sinal e transdutores secionam, convertem, filtram e amplificam seus sinais como uma interface entre o campo e o controlador. MACX Analog e MINI Analog Pro oferecem soluções flexíveis para AI, AO, DI, temperatura, frequência e valores-limite. A família MINI Analog Pro se caracteriza por ser intuitiva e compacta. MACX Analog garante a segurança das pessoas, do meio ambiente e da instalação de acordo com a segurança funcional.
Amplificador condicionador de sinal de 3 vias, com entrada/saída configurável, para o isolamento galvânico e conversão de sinais analógicos na faixa mV e V, tanto unipolar como também bipolar. Sistema de conexão push-in, configuração padrão.
Fonte de tensão constante com tecnologia de conexão plugável para gerar uma tensão constante altamente precisa de 15 V e para a alimentação de sensores sem alimentação própria. Tecnologia de conexão a parafuso.
Amplificador de comando NAMUR configurável para sensores de proximidade, contatos secos e chaveamento de contatos com circuitos resistivos. Na saída 2 elementos de contato, com conexão a parafuso
Condicionador de sinal de 3 vias com tecnologia de conexão plugável para o isolamento galvânico de sinais analógicos. Sinal de entrada: 0 V ... 10 V, sinal de saída: 0 mA ... 20 mA, tecnologia de conexão a parafuso
Amplificador condicionador de sinal NAMUR de 2 canais com alimentação de faixa ampla para sensores de proximidade e interruptores. Como saída de sinal está disponível por canal um relé com contato reversível. Reconhecimento de erros (LFD), isolamento de 3 vias, conexão push-in, SIL 2.
Repetidor de sinal de alimentação e condicionador de sinal de entrada, com transparência HART. Transmite sinais alimentados ou ativos 0/4-20 mA para uma carga (ativa ou passiva). Isolamento galvânico de 3 vias; SIL 2 conforme IEC 61508.
Condicionador de sinais de comutação NAMUR para operação de sensores de proximidade e interruptores. Os sinais são transmitidos por canal através de 1 saída de transistor (passiva) para o nível de controle. quantidade de canais: 2, Configuração padrão, Isolamento de 3 vias, Reconhecimento de erros de linha, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Conexão a parafuso
Seccionador de duas vias com dois canais alimentado por loop de entrada com tecnologia de conexão plugável para o isolamento galvânico de sinais analógicos. Sinal de entrada = sinal de saída: 0(4) mA ... 20 mA. Tecnologia de conexão a parafuso.
Condicionador de sinal de 3 vias com tecnologia de conexão plugável para o isolamento galvânico de sinais analógicos. Sinal de entrada: 0 mA ... 20 mA, sinal de saída: 0 V ... 10 V, tecnologia de conexão push-in
Comparação entre condicionadores de sinal e transdutores para aplicações padrão
Os condicionadores de sinal e transdutores certos para cada aplicação
|
|
|
|
---|---|---|---|
MINI Analog Pro
Formato compacto único de largura e altura |
MACX Analog
Gama comprovada e abrangente de soluções |
MINI Analog
A família de produtos de 6 mm com funcionalidade básica |
|
Segurança funcional SIL 2 SC 3 ou SIL 3, específico do tipo: AI, AO, DI, DO | |||
Segurança funcional PL d, PL c, específica do tipo | |||
Dois canais | |||
Variantes com alimentação de faixa ampla | |||
Medição ininterrupta dos circuitos de corrente | |||
Faixa de temperatura ambiente de -40 °C ... +70 °C, sem redução de carga | |||
Gateways para integração de bus e rede | |||
Acesso a informações via App Signal Conditioner | Código QR e NFC | Código QR | Não |
Suas vantagens
- Isolar, adaptar, filtrar e amplificar em segurança com soluções abrangentes para o processamento de sinais analógicos
- Integrar sinais de campo com isolamento galvânico seguro em redes industriais com condicionadores de sinal com integração de bus e rede
- Economia de espaço de até 65 % em comparação com isoladores disponíveis no mercado com condicionadores de sinal altamente compactos
- Transmissão precisa e alto nível de segurança operacional com condicionadores de sinal com certificação SIL universal
- Integrar facilmente sinais analógicos na cadeia de segurança conforme a diretriz de máquinas europeia com condicionadores de sinal com nível de desempenho
Condicionadores de sinal e transdutores MINI Analog Pro altamente compactos com tecnologia de conexão plugável
Os condicionadores de sinal e transdutores MINI Analog Pro altamente compactos com tecnologia de conexão plugável oferecem a você uma fácil instalação e colocação em funcionamento em espaço reduzido.
Com pontos de conexão de fácil acesso e medição de corrente em funcionamento, os condicionadores de sinal facilitam consideravelmente o seu trabalho. Com os gateways encaixáveis você transmite até oito sinais de campo aleatórios sem falhas em redes industriais e economiza placas de entrada específicas dos sinais.
Condicionadores de sinal e transdutores MACX Analog
Nossos condicionadores de sinal e transdutores MACX Analog oferecem a você uma segurança funcional conforme SIL IEC/EN 61508 mesmo em aplicações padrão. A família de produtos tem um nível de integridade de segurança consistente de SIL 2 SC3 até SIL 3. Além disso, uma seleção de condicionadores de sinal MACX Analog está certificada conforme EN ISO 13849 e oferece um nível de desempenho de PL c até PL d.
Condicionadores de sinal e transdutores com funcionalidade básica
Os condicionadores de sinal de 6 mm da família MINI Analog oferecem o espectro completo da adaptação de sinal analógica para aplicações padrão. Neste caso, os produtos estão reduzidos ao essencial em termos de necessidade de espaço e funcionalidade.