Secionador de 2 vias com dois canais com alimentação por loop de entrada com tecnologia de conexão plugável para isolamento galvânico e filtragem de sinais analógicos. O secionador alimentado por loop de saída permite a operação em sensores ativos com uma tensão de alimentação de 9,6 V DC ... 30 V DC. A alimentação ocorre através do anel de corrente do sensor. Sinal de entrada = sinal de saída: 0(4) mA ... 20 mA. O transdutor é compatível com a comunicação NFC
MINI MCR-2-2I-2I-ILP
-
Isolador passivo
2901996
Seccionador de duas vias com dois canais alimentado por loop de entrada com tecnologia de conexão plugável para o isolamento galvânico de sinais analógicos. Sinal de entrada = sinal de saída: 0(4) mA ... 20 mA. Tecnologia de conexão a parafuso.
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
Restrição de uso | |
Nota EMC | EMC: produto de classe A, veja a declaração do fabricante na área de download |
Tipo de produto | Amplificador de isolamento |
Família de produtos | MINI Analog Pro |
Número de canais | 2 |
Propriedades de isolamento: GB Standard | |
Categoria de sobretensão | II |
Grau de impurezas | 2 |
Isolação galvânica | Isolamento de 2 vias |
Isolamento galvânico entre entrada e saída | sim |
Frequência de corte (3 dB) | 100 Hz |
Comportamento de transmissão de sinais | In = Out |
Coeficiente de temperatura máximo | ≤ 0,002 %/K (do valor de medição / carga 100 Ω) |
Erro de transmissão máximo | ≤ 0,1 % (do valor final) |
Erro adicional, independente da carga | < 0,075 % (do valor de medição / carga 100 Ω) |
Isolamento galvânico Entrada/saída | |
Tensão de isolamento nominal | 300 Veff |
Tensão de teste | 3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Isolamento | Isolamento reforçado conforme a norma IEC/EN 61010-1 |
Alimentação | |
Faixa de tensão de alimentação | 9,6 V DC ... 30 V DC (alimentação por loop, sem necessidade de alimentação externa) |
Consumo de corrente | 600 mW |
Sinal: Corrente | |
Quantidade de entradas | 2 |
Configurável/Programável | não |
Sinal de entrada corrente | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
Corrente de acesso | ca. 200 µA |
Limitação de tensão de entrada | 30 V |
Dissipação de tensão | 3,1 V (I = 20 mA) |
Sinal: Corrente | |
Quantidade de saídas | 2 |
Configurável/Programável | não |
Sinal de saída corrente | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
Carga/carga de saída da saída de corrente | < 600 Ω (com I = sinal de saída 20 mA) |
Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
Comprimento de decapagem | 10 mm |
Rosca | M3 |
Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (com terminal tubular) |
0,14 mm² ... 2,5 mm² (sem terminal tubular) | |
Bitola do condutor, flexível | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Bitola do condutor AWG | 24 ... 12 (flexível) |
Torque de aperto | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Instalação Ex (EPL) | Gc |
Div. 2 |
Largura | 6,2 mm |
Altura | 109,81 mm |
Profundidade | 119,2 mm |
Cor | cinza (RAL 7042) |
Material caixa | PBT |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP20 (sem avaliação da UL) |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C |
Umidade do ar admissível (funcionamento) | 5 % ... 95 % (sem condensação) |
CE | |
Certificado | Conformidade CE |
ATEX | |
Identificação | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Certificado | BVS 19 ATEX E 079 X |
IECEx | |
Identificação | Ex ec IIC T4 Gc |
Certificado | IECEx BVS 19.0068X |
CCC / China-Ex | |
Identificação | Ex ec IIC T4 Gc |
UL, EUA / Canadá | |
Identificação | UL 508 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
Class I, Zone 2, Group IIC T6 | |
EAC Ex | |
Identificação | 2Ex ec IIC T4 Gc |
Certificado | BY/112 02.01 TP012 103.01 00081 |
Compatibilidade eletromagnética | Conformidade com diretriz EMV |
Resistência contra interferência | EN 61000-6-2 |
Nota | Durante a influência de interferências, podem ocorrer pequenos desvios. |
Emissão de interferências | |
Normas/Disposições | EN 61000-6-4 |
Isolação galvânica | Isolamento de 2 vias |
GB Standard | |
Normas / Determinações | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 |
Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
Posição de montagem | opcional |
Código | 2901996 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Chave comercial | DK11 |
Chave de produto | DK1121 |
GTIN | 4046356649476 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 123 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 61 g |
País de origem | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL registrado
ID de certificação: E238705cUL Listed
ID de certificação: E238705IECEx
ID de certificação: IECEx BVS 19.0068XcUL Listed
ID de certificação: FILE E 196811UL registrado
ID de certificação: E196811ATEX
ID de certificação: BVS 19 ATEX E 079 XEAC Ex
ID de certificação: TR TS_S_103.01.00081CCC
ID de certificação: 2021122310114155EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
isenções tanto quanto conhecido | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: Não aplicável) |
SCIP | 1d9d63eb-c86e-4bf8-a307-e03d6677f5af |
Produtos compatíveis
-
MCR-DP - Placa de separação 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI - Suporte do módulo 2906640
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - Suporte do módulo 2906639
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Adaptador de sistema 2901993
-
MINI MCR-2-V8-MOD-RTU - Módulo de comunicação 2905634
-
MINI MCR-2-V8-MOD-TCP - Módulo de comunicação 2905635
-
MINI MCR-2-V8-PB-DP - Módulo de comunicação 2905636
-
MINI MCR-2-V8-PN - Módulo de comunicação 2905637
-
FASTCON PRO-SET - Conjunto de conectores 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - Conjunto de conectores 2906228
-
UCT-EM (30X5) - Marcador para suporte final 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Marcador para suporte final 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Tiras de identificação 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Plaqueta de plástico 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Plaqueta de plástico 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Plaqueta de plástico 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Plaqueta de plástico 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Plaqueta de plástico 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Plaqueta de plástico 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Plaqueta de plástico 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Plaqueta de plástico 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Plaqueta de plástico 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Plaqueta de plástico 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Plaqueta de plástico 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Plaqueta de plástico 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Marcador para suporte final 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Marcador para suporte final 0830348
-
SZS 0,6X3,5 - Chave de fenda 1205053
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP