Condicionador de sinais de comutação NAMUR para operação de sensores de proximidade e interruptores. Os sinais são transmitidos por canal através de 1 saída de transistor (passiva) para o nível de controle. quantidade de canais: 2, Configuração padrão, Isolamento de 3 vias, Reconhecimento de erros de linha, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Conexão Push-in
Condicionadores de sinal e transdutores para aplicações padrão
Os condicionadores de sinal e transdutores secionam, convertem, filtram e amplificam seus sinais como uma interface entre o campo e o controlador. MACX Analog e MINI Analog Pro oferecem soluções flexíveis para AI, AO, DI, temperatura, frequência e valores-limite. A família MINI Analog Pro se caracteriza por ser intuitiva e compacta. MACX Analog garante a segurança das pessoas, do meio ambiente e da instalação de acordo com a segurança funcional.
Amplificador condicionador de sinal de 3 vias com sistema de conexão plugável e comutação de gama de medição para o isolamento galvânico de sinais analógicos unipolares e bipolares. Entrada/saída configurável através de chave DIP. Sistema de conexão push-in, configuração do pedido.
Condicionador de sinal de saída para o isolamento e a transmissão de sinais de 0 mA / 4 mA ... 20 mA do controlador para uma carga intrinsecamente segura na atmosfera potencialmente explosiva. Com transparência HART, tensão em inércia: 27 V DC, Configuração padrão, Conexão a parafuso
Transdutor de temperatura: converte sinais de termopares e fontes mV lineares em sinais analógicos 0/4-20 mA. Configuração de pedido, livremente programável, isolamento galvânico de 3 vias, conexão a parafuso, SIL.
Transdutor de temperatura livremente programável com saída analógica e 3 relés de valor limite, termorresistência com tecnologia de 2, 3 ou 4 condutores, termopares, alimentação de faixa ampla. Configuração padrão, Isolamento de 4 vias, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849): d, Systematic Capability: 2, Conexão a parafuso
Chave de valor-limite com entrada para sinais de corrente e tensão ativos e uma saída de relé de valor-limite (contato reversível). Ajustável através de chave DIP e potenciômetro, isolamento galvânico de 3 vias, até SIL2 (SC3), PLc Cat.1, conexão a parafuso.
Condicionador de sinais de comutação NAMUR para operação de sensores de proximidade e interruptores. Os sinais são transmitidos através de 2 saídas de transistor (passivo) para o nível de controle. quantidade de canais: 1, Configuração padrão, Isolamento de 3 vias, Reconhecimento de erros de linha, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Conexão Push-in
Condicionador de sinal de 3 vias com tecnologia de conexão plugável para o isolamento galvânico de sinais analógicos. Sinal de entrada: 0 mA ... 20 mA, sinal de saída: 0 V ... 10 V, tecnologia de conexão a parafuso
Transdutor de temperatura configurável com sistema de conexão plugável para a conexão de termoresistências e termômetros resistivos remotos de 2, 3 e 4 condutores. Configurável através de chave DIP ou de software. Sistema de conexão push-in, configuração do pedido
Condicionador de sinal de saída de 2 canais, com transparência HART. Separa e transmite sinais de 0/4 mA ... 20 mA para uma carga na área segura. Isolamento galvânico de 4 vias, reconhecimento de erros de linha, SIL 2 (SC3) conforme IEC 61508, conexão push-in.
Comparação entre condicionadores de sinal e transdutores para aplicações padrão
Os condicionadores de sinal e transdutores certos para cada aplicação
|
|
|
|
---|---|---|---|
MINI Analog Pro
Formato compacto único de largura e altura |
MACX Analog
Gama comprovada e abrangente de soluções |
MINI Analog
A família de produtos de 6 mm com funcionalidade básica |
|
Segurança funcional SIL 2 SC 3 ou SIL 3, específico do tipo: AI, AO, DI, DO | |||
Segurança funcional PL d, PL c, específica do tipo | |||
Dois canais | |||
Variantes com alimentação de faixa ampla | |||
Medição ininterrupta dos circuitos de corrente | |||
Faixa de temperatura ambiente de -40 °C ... +70 °C, sem redução de carga | |||
Gateways para integração de bus e rede | |||
Acesso a informações via App Signal Conditioner | Código QR e NFC | Código QR | Não |
Suas vantagens
- Isolar, adaptar, filtrar e amplificar em segurança com soluções abrangentes para o processamento de sinais analógicos
- Integrar sinais de campo com isolamento galvânico seguro em redes industriais com condicionadores de sinal com integração de bus e rede
- Economia de espaço de até 65 % em comparação com isoladores disponíveis no mercado com condicionadores de sinal altamente compactos
- Transmissão precisa e alto nível de segurança operacional com condicionadores de sinal com certificação SIL universal
- Integrar facilmente sinais analógicos na cadeia de segurança conforme a diretriz de máquinas europeia com condicionadores de sinal com nível de desempenho
Condicionadores de sinal e transdutores MINI Analog Pro altamente compactos com tecnologia de conexão plugável
Os condicionadores de sinal e transdutores MINI Analog Pro altamente compactos com tecnologia de conexão plugável oferecem a você uma fácil instalação e colocação em funcionamento em espaço reduzido.
Com pontos de conexão de fácil acesso e medição de corrente em funcionamento, os condicionadores de sinal facilitam consideravelmente o seu trabalho. Com os gateways encaixáveis você transmite até oito sinais de campo aleatórios sem falhas em redes industriais e economiza placas de entrada específicas dos sinais.
Condicionadores de sinal e transdutores MACX Analog
Nossos condicionadores de sinal e transdutores MACX Analog oferecem a você uma segurança funcional conforme SIL IEC/EN 61508 mesmo em aplicações padrão. A família de produtos tem um nível de integridade de segurança consistente de SIL 2 SC3 até SIL 3. Além disso, uma seleção de condicionadores de sinal MACX Analog está certificada conforme EN ISO 13849 e oferece um nível de desempenho de PL c até PL d.
Condicionadores de sinal e transdutores com funcionalidade básica
Os condicionadores de sinal de 6 mm da família MINI Analog oferecem o espectro completo da adaptação de sinal analógica para aplicações padrão. Neste caso, os produtos estão reduzidos ao essencial em termos de necessidade de espaço e funcionalidade.