MACX MCR-IDS-I-I-SP
-
Isolador de saída
2908064
Condicionador de sinal de saída, com transparência HART. Separa e transmite sinais de 0/4 mA ... 20 mA para uma carga na área segura. Isolamento galvânico de 3 vias, reconhecimento de erros de linha (desativável através de chave DIP), SIL 2 (SC3) conforme IEC 61508, conexão push-in.
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
| Família de produtos | MACX Analog |
| Número de canais | 1 |
| Configuração | Chave DIP |
| Funcionalidade | |
| Configuração | Chave DIP |
| Isolação galvânica | Isolamento de 3 vias |
| Isolamento galvânico entre entrada e saída | sim |
| Comportamento de transmissão de sinais | In = Out |
| Resposta ao degrau (10-90%) | < 140 µs (com salto 4 mA ... 20 mA) |
| Coeficiente de temperatura máximo | 0,01 %/K |
| Coeficiente de temperatura típico | ≤ 0,005 %/K |
| Erro de transmissão máximo | 0,1 % (Do valor final 20 mA) |
| Erro de transmissão típico | ≤ 0,05 % (Do valor final 20 mA) |
| Isolamento galvânico | |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de impurezas | 2 |
| Isolamento galvânico Entrada/saída IEC/EN 61010-1 | |
| Normas / Determinações | IEC/EN 61010-1 |
| Tensão de isolamento nominal | 300 Veff |
| Tensão de teste | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolamento | Isolação segura |
| Isolamento galvânico Entrada / alimentação IEC/EN 61010-1 | |
| Normas / Determinações | IEC/EN 61010-1 |
| Tensão de isolamento nominal | 50 Veff |
| Tensão de teste | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolamento | Isolamento básico |
| Isolamento galvânico Saída/alimentação IEC/EN 61010-1 | |
| Normas / Determinações | IEC/EN 61010-1 |
| Tensão de isolamento nominal | 300 Veff |
| Tensão de teste | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolamento | Isolação segura |
| Alimentação | |
| Tensão nominal de alimentação | 24 V DC -20 % ... +25 % |
| Faixa de tensão de alimentação | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Máximo consumo de energia | < 45 mA (24 V DC / 20 mA) |
| Dissipação de potência | < 0,8 W (24 V DC / 20 mA) |
| Consumo de corrente | ≤ 1,1 W (24 V DC / 20 mA) |
| Sinal: Corrente | |
| Sinal de entrada corrente | 0 mA ... 20 mA (Função (detecção de curto-circuito desligada)) |
| 0,2 mA ... 20 mA (Função (detecção de curto-circuito ligada)) | |
| 4 mA ... 20 mA (Safety) | |
| 0 mA ... 24 mA (Faixa de subcarga/sobrecarga) | |
| Corrente de entrada | ≤ 30 mA |
| Impedância de entrada | > 1 MΩ (se houver erro de linha) |
| Reconhecimento de erros de linha | > 0,2 mA (Limite de resposta da corrente de entrada) |
| Queda de tensão | < 2,4 V (com 20 mA) |
| Sinal: Corrente | |
| Quantidade de saídas | 1 |
| Sinal de saída corrente | 0 mA ... 20 mA (Função (detecção de curto-circuito desligada)) |
| 0,2 mA ... 20 mA (Função (detecção de curto-circuito ligada)) | |
| 4 mA ... 20 mA (Safety) | |
| 0 mA ... 24 mA (Faixa de subcarga/sobrecarga) | |
| Carga | 100 Ω ... 700 Ω (20 mA (detecção de curto-circuito ligada)) |
| 100 Ω ... 650 Ω (20,5 mA (detecção de curto-circuito ligada)) | |
| 100 Ω ... 500 Ω (24 mA (detecção de curto-circuito ligada)) | |
| 0 Ω ... 700 Ω (20 mA (detecção de curto-circuito desligada)) | |
| 0 Ω ... 650 Ω (20,5 mA (detecção de curto-circuito desligada)) | |
| 0 Ω ... 500 Ω (24 mA (detecção de curto-circuito desligada)) | |
| Ondulação de saída | < 20 mVeff |
| Tensão de inércia | ≤ 27 V |
| Reconhecimento de erros de linha | > 10 kΩ (Ruptura de linha) |
| < 50 Ω (Curto-circuito) | |
| Tipo de conexão | Conexão Push-in |
| Comprimento de decapagem | 10 mm |
| Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola de condutor flexível (2 condutores com a mesma bitola) | 0,25 mm² ... 0,34 mm² (Terminal tubular TWIN sem luva de plástico) |
| 0,5 mm² ... 1,5 mm² (Terminal tubular TWIN com luva de plástico) | |
| Bitola do condutor AWG | 24 ... 14 |
| 24 ... 22 (Terminal tubular TWIN sem luva de plástico) | |
| 20 ... 16 (Terminal tubular TWIN com luva de plástico) |
| Instalação Ex (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| Comunicação de dados (bypass) | |
| Função HART | Transparência HART |
| Protocolos compatíveis | HART |
| Indicação de estado | LED verde (tensão de alimentação) |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 12,5 mm |
| Altura | 107,9 mm |
| Profundidade | 113,7 mm |
| Profundidade NS 35/7,5 | 114,5 mm (encaixado em trilho de fixação NS 35/7,5 conforme EN 60715) |
| Cor | cinza (RAL 7042) |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 (Caixa) | V0 (Caixa) |
| Material caixa | PA 6.6-FR |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 70 °C (qualquer posição de montagem) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 5 % ... 95 % (sem condensação) |
| Faixa de altura de utilização (≤ 2000 m (Ex)) | |
| Descrição | Aplicações Ex |
| Altitude | ≤ 2000 m (Os dados técnicos indicados se referem a altitudes ≤2000 m acima do nível do mar. Para altitudes >2000 m acima do nível do mar, consulte a ficha técnica.) |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 70 °C |
| Tensão de isolamento nominal | 320 V (Alimentação, entrada/saída) |
| Faixa de altura de utilização (≤ 3000 m (Ex)) | |
| Descrição | Aplicações Ex |
| Faixa de altura | > 2000 m ... 3000 m |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 60 °C |
| Tensão de isolamento nominal | 190 V (Alimentação, entrada/saída) |
| Faixa de altura de utilização (≤ 4000 m (Ex)) | |
| Descrição | Aplicações Ex |
| Faixa de altura | > 3000 m ... 4000 m |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 55 °C |
| Tensão de isolamento nominal | 63 V (Alimentação, entrada/saída) |
| Faixa de altura de utilização (≤ 5000 m (Ex)) | |
| Descrição | Aplicações Ex |
| Faixa de altura | > 4000 m ... 5000 m |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 45 °C |
| Tensão de isolamento nominal | 63 V (Alimentação, entrada/saída) |
| Faixa de altura de utilização (≤ 2000 m) | |
| Descrição | Aplicações não Ex (EN 61010-1) |
| Altitude | ≤ 2000 m (Os dados técnicos indicados se referem a altitudes ≤2000 m acima do nível do mar. Para altitudes >2000 m acima do nível do mar, consulte a ficha técnica.) |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 70 °C |
| Tensão de isolamento nominal | 300 V (Alimentação, entrada/saída) |
| Faixa de altura de utilização (≤ 3000 m) | |
| Descrição | Aplicações não Ex (EN 61010-1) |
| Faixa de altura | > 2000 m ... 3000 m |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 60 °C |
| Tensão de isolamento nominal | 150 V (Alimentação, entrada/saída) |
| Faixa de altura de utilização (≤ 4000 m) | |
| Descrição | Aplicações não Ex (EN 61010-1) |
| Faixa de altura | > 3000 m ... 4000 m |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 55 °C |
| Tensão de isolamento nominal | 150 V (Alimentação, entrada/saída) |
| Faixa de altura de utilização (≤ 5000 m) | |
| Descrição | Aplicações não Ex (EN 61010-1) |
| Faixa de altura | > 4000 m ... 5000 m |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 45 °C |
| Tensão de isolamento nominal | 150 V (Alimentação, entrada/saída) |
| CE | |
| Certificado | Conformidade CE |
| Observação | adicionalmente EN 61326 |
| ATEX | |
| Identificação | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificado | BVS 20 ATEX E 003 X |
| UKCA Ex (UKEX) | |
| Identificação | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificado | PxCIF21UKEx2908065X |
| IECEx | |
| Identificação | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificado | IECEx BVS 20.0003X |
| CCC / China-Ex | |
| Identificação | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificado | 2021122304114079 |
| UL, EUA / Canadá | |
| Identificação | UL 61010 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T4 | |
| Certificação para construção naval | |
| Certificado | DNV GL TAA00000AG |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Identificação | 2 |
| Systematic Capability | |
| Identificação | 3 |
| INMETRO | |
| Identificação | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificado | DNV 21.0092 X |
| EAC | |
| Identificação | 2Ex e IIC T4 Gc X |
| Certificado | RU C-DE.HB49.B.00145/21 |
| Dados de construção naval | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibração | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Compatibilidade eletromagnética | Conformidade com diretriz EMV |
| Resistência contra interferência | EN 61000-6-2 |
| Nota | Durante a influência de interferências, podem ocorrer pequenos desvios. |
| Emissão de interferências | |
| Normas/Disposições | EN 61000-6-4 |
| Isolação galvânica | Isolamento de 3 vias |
| GB Standard | |
| Normas / Determinações | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Código | 2908064 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave comercial | DK11 |
| Chave de produto | DK1112 |
| GTIN | 4055626275314 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 168,7 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 160 g |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 6e1978d5-0e87-4fa6-9c19-d142c28d8eaf |
Produtos compatíveis
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Conector bus para trilho de fixação 2695439
-
ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - Conector bus para trilho de fixação 1136500
-
MCR-DP - Placa de separação 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - Suporte do módulo 2902932
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Suporte do módulo 2924854
-
MACX MCR-PTB - Módulo de alimentação e sinalização de erro 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Módulo de alimentação e sinalização de erro 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Fonte de alimentação 2904614
-
MPS-IH WH - Suporte isolante 0201663
-
MPS-IH RD - Suporte isolante 0201676
-
MPS-IH BU - Suporte isolante 0201689
-
MPS-IH YE - Suporte isolante 0201692
-
MPS-IH GN - Suporte isolante 0201702
-
MPS-IH GY - Suporte isolante 0201728
-
MPS-IH BK - Suporte isolante 0201731
-
MPS-MT - Plugue de teste 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Plaqueta de plástico 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Plaqueta de plástico 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Plaqueta de plástico 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Plaqueta de plástico 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Plaqueta de plástico 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Plaqueta de plástico 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Plaqueta de plástico 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Plaqueta de plástico 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Plaqueta de plástico 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Identificador de equipamentos 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Identificador de equipamentos 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Identificador de equipamentos 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - Chave de fenda 1205053
-
MACX SET-TVFKC 2-POLE - Conjunto de conectores 1584383
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP